このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
動作特性
拡張温度範囲:-40℃~125℃
広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
マクロセルを構成可能
2 ビット、3 ビット、および 4 ビットのルックアップ テーブル
D タイプ フリップ フロップおよびラッチ、リセット / セット オプションありとなし
8 ビット シフト レジスタ
16 ビット パターン ジェネレータ
カウンタおよび遅延ジェネレータ
PWM ジェネレータ
グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器をプログラム可能
マルチチャネル サンプリング アナログ コンパレータ
電圧リファレンスとアナログ温度センサ
発振器
柔軟なデジタル I/O 機能
すべてのデジタル信号を任意の GPIO に配線可能
デジタル入力モード:デジタル入力、シュミット トリガあり / なし、低電圧デジタル入力
デジタル出力モード:プッシュプル、オープン ドレイン NMOS、トライステート
開発ツール
Interconnect Studio
TPLD1202 評価基板
TPLD プログラミング基板