このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TDP142-Q1 は DisplayPort™ (DP) リニア リドライバで、AUX および HPD 信号をスヌープできます。このデバイスは VESA® DisplayPort™ 標準バージョン 1.4 に準拠し、1~4 レーンのメインリンク インターフェイス信号処理で HBR3 (レーンごとに 8.1Gbps) までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。TDP142-Q1 はソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク バジェット全体に対して実質的に「負の損失」コンポーネントとして機能します。
TDP142-Q1 は、符号間干渉 (ISI) によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、いくつかのレベルで受信リニア イコライゼーションを行えます。TDP142-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。