TDP142-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度:-40℃~105℃、TA
- DisplayPort™ 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 4.05GHz で最大 12dB のイコライゼーション付きのリニア リドライバ
- DisplayPort™ リンク トレーニングに対して透過的
- GPIO または I2C により設定可能
- ホットプラグ対応
- DisplayPort™ のデュアル モード標準バージョン 1.1 をサポート (AC 結合 HDMI)
- 7mm × 5mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージで供給
TDP142-Q1 は DisplayPort™ (DP) リニア リドライバで、AUX および HPD 信号をスヌープできます。このデバイスは VESA DisplayPort™ 標準バージョン 1.4 に準拠し、1~4 レーンのメインリンク インターフェイス信号処理で HBR3 (レーンごとに 8.1Gbps) までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。TDP142-Q1 はソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク バジェット全体に対して実質的に「負の損失」コンポーネントとして機能します。
TDP142-Q1 は、符号間干渉 (ISI) によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、いくつかのレベルで受信リニア イコライゼーションを行えます。TDP142-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TDP142-Q1 DisplayPort™、 8.1 Gbps のリニア リドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 11月 8日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TDP142-Q1 Evaluation Model User's Guide | PDF | HTML | 2024年 11月 8日 | |||
証明書 | TDP142Q1-EVM Declaration of Conformity | 2024年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア・リドライバの評価モジュール
The TDP142 is a DisplayPortTM(DP) linear redriver that is able to snoop AUX and HPD signals. The device complies with the VESA DisplayPort standard Version 1.4, and supports a 1-4 lane Main Link interface signaling up to HBR3 (8.1 Gbps per lane). Additionally, this device is position independent. (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TDP142Q1-EVM — TDP142-Q1 の評価基板
TDP142-Q1 は、最大 8.1Gbps (HBR3) の速度に対応できるリニア DisplayPort™ 1.4 リドライバです。TDP142Q1-EVM は、TDP142-Q1 デバイスのシグナル コンディショニング機能のテストに適した評価基板 (EVM) です。この評価基板は、デバイスのイコライゼーションを構成するために、I2C と GPIO 制御機能を搭載しています。この評価基板に搭載されている DisplayPort コネクタを使用してシグナル インテグリティをテストすることができます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。