TDP142Q1-EVM

TDP142-Q1 の評価基板

TDP142Q1-EVM

購入

概要

TDP142-Q1 は、最大 8.1Gbps (HBR3) の速度に対応できるリニア DisplayPort™ 1.4 リドライバです。TDP142Q1-EVM は、TDP142-Q1 デバイスのシグナル コンディショニング機能のテストに適した評価基板 (EVM) です。この評価基板は、デバイスのイコライゼーションを構成するために、I2C と GPIO 制御機能を搭載しています。この評価基板に搭載されている DisplayPort コネクタを使用してシグナル インテグリティをテストすることができます。

特長
  • DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
  • 超低消費電力アーキテクチャ
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TDP142-Q1 車載、8.1Gbps、DP1.4、リニア リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
TDP142Q1-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TDP142Q1-EVM — TDP142-Q1 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TDP142-Q1 Evaluation Model User's Guide PDF | HTML 2024年 11月 8日
証明書 TDP142Q1-EVM Declaration of Conformity 2024年 9月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ