MSP430, LaunchPad and are TMs ofTI corporate name.
Other TMs
評価基板に表示されている注意事項および警告に従ってください。
高温注意: |
![]() |
高温表面に注意!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください。操作時には適切な予防措置を講じてください。 |
MCF8316A は、4.5V~35V、8A ピークの統合型 3 相ゲート・ドライバ IC であり、モータ駆動アプリケーション用のセンサレス磁界方向制御を備えています。高精度にトリムされた 3 つの温度補償付きハーフブリッジ MOSFET、ゲート・ドライバ、チャージ・ポンプ、電流センスアンプ、外部負荷用のリニア・レギュレータ、可変降圧レギュレータを備えています。また、I2C インターフェイス・バリアント (MCF8316A) は、各種デバイス設定を構成したり、外部コントローラからフォールト診断情報を読み出したりするための標準 I2C インターフェイスも備えています。
MCF8316AEVM には、micro-USB コネクタから UART へ USB 通信を変換するためのオンボード FTDI チップ、また、MCF8316A とインターフェイスするためのオンボード MSP430FR2355 MCU が含まれています。さらに、 MCF8316A デバイスの SPI バリアント用の SPI 通信も装備しています。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト・ポイントを多数備えており、このデバイスのさまざまな機能の評価およびデバイス固有の設定の構成が可能です。
このドキュメントは、 MCF8316AEVM を補足するスタートアップガイドとなるものです。MCF8316A デバイスのリファレンス・ハードウェアの設計、実装、および検証を行うエンジニアを対象としています。