JAJU850 May 2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1
このリファレンス・デザインは、ソリッド・ステート・リレーを使用してゼロ・クロス・スイッチング (ZCS) を実現する方法を示します。このリファレンス・デザインは、 TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ・ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現するラミネート・トランスを内蔵しており、信号と電力を 2 次側に伝送します。これにより、絶縁型バイアス電源は不要になります。また、 TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ゼロ・クロス・スイッチングは、低電圧 (LV) 側と HV 側間の信号絶縁を維持しながら実行されます。このリファレンス・デザインは、110VRMS、60Hz の AC 電源を使用して、12V、遅延 200us の ZCS を実現しています。