このリファレンス デザインは、絶縁型の高性能マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.2S の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、シャント電流センサを 4kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) にわたって高い精度を維持し、個別の高調波分析のような電力品質機能で必要な、より高いサンプリング周波数に対応しています。TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを計測パラメータに使用すると、16kSPS のより速い ADC サンプル レートを実現できます。
TIDA-010244 | デザイン フォルダ |
MSPM0-SDK | ツール フォルダ |
MSPM0G3507、AMC131M03 | プロダクト フォルダ |
LMK1C1104、ISOUSB111 | プロダクト フォルダ |
TMAG5273、MSP423E401Y | プロダクト フォルダ |
RES60A、CDC6C、CC2340R5 | プロダクト フォルダ |
![]() |
テキサス・インスツルメンツの E2E™ サポート エキスパートにお問い合わせください。 |