DLPU020E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
Table 3-95 describes the return parameters.
Parameter Bytes | Description |
---|---|
Byte 1 | External Input VSYNC Rate (LSByte) |
Byte 2 | External Input VSYNC Rate |
Byte 3 | External Input VSYNC Rate |
Byte 4 | External Input VSYNC Rate (MSByte) |
Byte 5 | External Input Total Pixels per Line (LSByte) |
Byte 6 | External Input Total Pixels per Line (MSByte) |
Byte 7 | External Input Total Lines per Frame (LSByte) |
Byte 8 | External Input Total Lines per Frame (MSByte) |
Byte 9 | External Input Active Pixels per Line (LSByte) |
Byte 10 | External Input Active Pixels per Line (MSByte) |
Byte 11 | External Input Active Lines per Frame (LSByte) |
Byte 12 | External Input Active Lines per Frame (MSByte) |
Byte 13 | Pixel/Line Reference Clock Rate (LSByte) |
Byte 14 | Pixel/Line Reference Clock Rate (MSByte) |