GERA002 May 2022 AM623 , AM625
Durch die optimale Nutzung der oben aufgeführten vereinfachten Stromanforderungen entwickelte TI zwei Arten von kostengünstigen Stromlösungen für AM62x-Prozessoren. Der TPS65219 ist ein speziell für AM62x-Prozessoren entwickelter PMIC. Er nutzt die vereinfachten Stromanforderungen voll aus und bietet den kostengünstigsten PMIC für AM62x-Prozessoren. Eine diskrete Stromversorgungslösung kann die Skalierbarkeit und Flexibilität, die zur Anpassung der Stromversorgunglösung für die Optimierung der gesamten Systemanforderungen oder zur Erfüllung verschiedener Stromversorgungsanforderungen, die vom Kunden benötigt werden, bieten. Tabelle 2-3 vergleicht die zwei kostengünstigen Stromversorgungslösungen für AM62x-Prozessoren.
Diskrete Stromversorgung | Einzelne PMIC-Lösung | |
---|---|---|
Verfügbarkeit | Nun: (TPS6282x, TPS745xx, TLV7103318, TLV75518) | TPS65219 |
Stromversorgungs-Merkmale | Nutzt die Analogintegrationsfunktion des AM62x zur Vereinfachung der Stromversorgung | Eingangsversorgung von 2,7 bis 5,5 V |
Unterstützt mehrere Eingangs-Stromversorgungen: 3,3 V, 5 V | Einzelne PMIC-Lösung speziell für AM62x-/AM64x-Prozessoren | |
Skalierbarkeit zur Erfüllung verschiedener benutzerdefinierter Anforderungen wie Spannungskapazität und niedrigste Kosten | Unterstützung für Fahrzeuganwendungen | |
Power-Management-Funktionen | – | Programmierbare Ein-/Ausschaltreihenfolge und Standardspannungen |
Funktionale Sicherheit | Kundengesteuerte Implementierung unter Nutzung der AM62x-Funktionen | – |
Größenschätzung der Stromversorgungslösung | Skalierbar gemäß der Systemanforderungen |
81,54 mm2 mit 4 x 4 mm2 QFN, Abstand 0,4 mm 69,66 mm2 mit 5 x 5 mm2 QFN, Abstand 0,5 mm |
AM62x EVM | AM62x SK | AM62Q SK |