GERA002 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   Marken
  2. 1Einführung
  3. 2Power-Management-Funktionen – AM62x
    1. 2.1 Energiesparmodi
    2. 2.2 Aktives Energiemanagement
    3. 2.3 Vereinfachung der Stromversorgungsdesigns
    4. 2.4 Stromversorgungslösungen
  4. 3Überlegungen zur Architektur von Prozessoren für geringen Stromverbrauch
  5. 4Stromverbrauch des AM62x
  6. 5Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs
  7. 6Fazit

Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs

TI bietet ein Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs (Power Estimation Tool, PET) basierend auf dem Prozessor-Leistungs-Modell, das auf der Grundlage gemessener und simulierter Daten erstellt wurde. Entwickler erhalten so Erkenntnisse zum Stromverbrauch von AM62x-Prozessoren in verschiedenen Anwendungsszenarios, elektrischen Parametern, Silizium-Prozessvariationen und Umgebungsbedingungen, bevor sie mit der Entwicklung der Hardware und Software beginnen. Die Schätzungen zum Stromverbrauch, die das Tool bietet, können zur Entscheidung der Betriebsleistungspunkte (OPP) des AM62x-Prozessors, der Auswertung und Beurteilung des thermischen Designs oder zur Schätzung der Batterielaufzeit des Endprodukts herangezogen werden. Das Tool ermöglicht Entwicklern, verschiedene Betriebsbedingungen und Prozessorkonfigurationen auszuwählen und dann einen Kompromiss zwischen Betriebsleistung und Stromverbrauch mit diversen Stromspartechniken zu treffen. Dieses Tool ist zur Schätzung des Stromverbrauchs in realistischen Betriebsmodi gedacht. Es ist nicht für die Dimensionierung von Stromversorgungen vorgesehen.

GUID-2DF03237-A0F3-457C-93B0-54987D69CA4E-low.pngAbbildung 5-1 Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs für AM62x-Prozessoren