GERA002 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   Marken
  2. 1Einführung
  3. 2Power-Management-Funktionen – AM62x
    1. 2.1 Energiesparmodi
    2. 2.2 Aktives Energiemanagement
    3. 2.3 Vereinfachung der Stromversorgungsdesigns
    4. 2.4 Stromversorgungslösungen
  4. 3Überlegungen zur Architektur von Prozessoren für geringen Stromverbrauch
  5. 4Stromverbrauch des AM62x
  6. 5Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs
  7. 6Fazit

Stromverbrauch des AM62x

Tabelle 4-1 zeigt den Stromverbrauch in verschiedenen SoC-Zuständen und die Skalierbarkeit von Strom und Leistung. Durch die Nutzung von Energiesparmodi und verschiedener Energiespartechniken erreichen AM62-Prozessoren einen Stromverbrauch von weniger als 500 mW für einen einzelnen A53-Kern bei Betrieb bei 1 GHz. Der Stromverbrauch ist um fast die Hälfte geringer als der Stromverbrauch ähnlicher energieeffizienter und kostengünstiger Prozessoren früherer Prozessor-Generationen. Selbst bei einer belastenden Anwendung von Quad A53-Kernen auf allen vier Kernen bei 1,4 GHz kann der Stromverbrauch eines A62x-Prozessors bei weniger als 1 W liegen.

Tabelle 4-1 Stromverbrauch des AM62x

Cortex A53 bei 1 GHz

0,75-V VDD_CORE

Cortex A53 bei 1,4 GHz

0,85-V VDD_CORE

Idle

1xA53

(mW)

Dhrystone

1xA53

(mW)

Dhrystone

4xA53

(mW)

Idle

1xA53

(mW)

Dhrystone

1xA53

(mW)

Dhrystone

4xA53

(mW)

VDD_CORE 343 395 570 466 565 880
VDDR_CORE 3 4 7 2 4 8
VDDS_DDR 45 45 45 45 45 45
Gesamt (ohne E/A und Analog) 391 444 622 513 614 933