GERA002 May 2022 AM623 , AM625
Der AM62-Prozessor wendet mehrere Techniken zur Reduzierung des aktiven und statischen Stromverbrauchs an. Tabelle 2-1 zeigt die Funktionen und Vorteile des AM62x bezüglich des Power-Managements.
Wichtigste Merkmale | Power-Management – AM62x | Vorteile |
---|---|---|
Energiesparmodi | DeepSleep, Nur MCU, Standby, Partial I/O | Längere Batterie-Betriebslebensdauer |
Aktives Energiemanagement | Niedriger Bus-Taktfrequenz-Betrieb bei 125 MHz (OPP low) | Niedriger aktiver Stromverbrauch für Anwendungsfälle mit geringer Aktivität |
Dynamische Frequenzskalierung (DFS) | Wärmemanagement | |
Vereinfachung des Stromversorgungsdesigns |
Bis zu 1,25 GHz; A53 bei 0,75 V Bis zu 1,4 GHz; A53 bei 0,85 V |
Differenzierter niedriger Stromverbrauch mit 0,75-V-Kernstromversorgung Höhere Leistung mit 0,75-V-Kernstromversorgung |
Einzelkern-Stromversorgung Einfachere Stromdomänen |
Lösung für kostengünstige Stromversorgung und weniger komplizierte Softwarekontrollen für das Power-Management | |
Einfache Ein-/Ausschaltreihenfolge mit integriertem LDO für eine kostengünstige diskrete Stromversorgungslösung |
Leichtere Optimierung einer Stromversorgungslösung für das gesamte System Kostengünstige Stromversorgungslösung |
|
Begleitbauteil PMIC | Neuer kostengünstiger PMIC | Kostenoptimierte PMIC, optimiert für AM62x-Prozessoren |