GERA016 March   2022 AMC23C10

 

  1.   1
  2.   2

Designziele

High-Side-

Stromversorgung

Eingang

Spannung

Arbeitsspannung

Low-Side-Stromversorgung

Ausgangsspannung

12 V

±170 Vpk Sinuswelle

400 VRMS

3,3 V bis 5,0 V ±10 %

≤-Low-Side-Stromversorgung

Designbeschreibung

Ein Nulldurchgangs-Detektorschaltkreis verändert den Ausgangszustand, wenn der AC-Eingang die Nullreferenzspannung überschreitet. Dieses Design beinhaltet eine ein-Chip-Lösung zur Nulldurchgangserkennung von AC-Sinuswellen mit invertierenden und nicht invertierenden Digitalausgängen. Die Schaltung wird erstellt, indem der invertierende Komparatoreingang auf Masse eingestellt und ein geklemmtes Sinussignal an den nicht invertierenden Eingang angelegt wird. Die Eingangsspannung wird durch R1 und ein Paar antiparalleler Dioden geklemmt. In diesem Fall werden anstelle eines Dämpfungsgliedes Dioden verwendet, um die Anstiegsgeschwindigkeit des Eingangs nahe dem Nulldurchgang zu maximieren und dadurch die Ausgangslatenz zu reduzieren. Der Schaltkreis wird zur Nulldurchgangserkennung von Wechselstromleitungen in Steuerschaltungen verwendet, um den Stromverbrauch im Standby- und im ausgeschalteten Modus zu reduzieren.

AMC23C10 Schaltplan für Isolierte NullpunkterkennungSchaltplan für Isolierte Nullpunkterkennung

Designhinweise

  1. Der Schaltkreis muss in der Lage sein, 750 V-Arbeitsspannung über die Isolierungsbarriere hinweg zu verarbeiten.
  2. Die maximale Eingangsspannung bei IN+ muss ±1 V betragen
  3. Invertierender und nicht invertierender Ausgang gewünscht
  4. Der maximale Stromfluss durch R1 beträgt 100 µA ±10 %
  5. Begrenzen Sie die Betriebsspannung jedes Widerstands im String auf maximal 100 V ±10 %
  6. Die AC-Eingangsspannung beträgt 120 VRMS, höhere AC-Spannungen können leicht durch Modifikationen der Komponenten auwerden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Alternate Design
  7. Stellen Sie sicher, dass die Hysteresespannung am AC-Nulldurchgang nicht mehr als ±30 mV beträgt

Designschritte

  1. Bestimmen Sie den idealen Widerstandswert von R1. Die maximale Spitzeneingangsspannung von 120 VRMS × √2 = 170 VPK. Beachten Sie, dass die Durchlassspannung der Diode D1 nahe null ist und nicht in dieser Berechnung berücksichtigt wird.
    R 1 = 170 V P K 100   µ A = 1 . 70   M
  2. Teilen Sie R1 in 3 gleiche Widerstände auf, um die Designgrenzen von ≤100 V pro Widerstand aufrechtzuerhalten:
    R 1 = 1 . 70   M 3 = 566 . 66   k
  3. Verwenden Sie den Analogrechner , um einen Standard-Widerstand von E96 1 % für R1 zu ermitteln. Der nächste Wert ist 569 kΩ.
  4. Wählen Sie die antiparallelen Dioden aus. Wählen Sie Dioden, die mit den über R1 gespeisten 100 µA eine Durchlassspannung von mindestens ± 350 mV liefern.
  5. Optional – entwerfen Sie einen Tiefpassfilter bei VINP, definiert durch R2 und C1. Der Frequenzgang ist wie folgt definiert:
    F C = 1 2 π × R 2 × C 1

Überarbeitetes Design

Der folgende Schaltplan zeigt die Implementierung des überarbeiteten Designs mit dem AMC23C10.

AMC23C10 Überarbeitetes Design mit isoliertem AMC23C10-KomparatorÜberarbeitetes Design mit isoliertem AMC23C10-Komparator

Der AMC23C10 verwendet eine kapazitive Isolierung, um eine Arbeitsspannung von 1000 V bereitzustellen. Die Spannungsquelle für VDD1 ist von 3 V bis 27 V spezifiziert und wird intern durch einen LDO gesteuert. VDD2 ist von 2,7 V bis 5,5 V spezifiziert. Der Eingangsspannungsbereich unter Normalbetrieb beträgt ±1 V. der Logikausgang auf OUT1 ist ein Open-Drain-Ausgang, der mit einem Pullup-Widerstand bis VDD1 verwendet werden kann. OUT2 ist ein Push-Pull-Ausgang, der keine externen Pullup-Widerstände benötigt.

DesignSimulationen

AMC23C10 Simulation der Nulldurchgangserkennung mit SinuswelleneingangSimulation der Nulldurchgangserkennung mit Sinuswelleneingang
AMC23C10 Simulation der Nulldurchgangserkennung mit gleichgerichtetem EingangSimulation der Nulldurchgangserkennung mit gleichgerichtetem Eingang
AMC23C10 Simulation der Reaktionszeit für die NulldurchgangserkennungSimulation der Reaktionszeit für die Nulldurchgangserkennung

Gemessenes Ansprechverhalten

Die folgenden Abbildungen zeigen das gemessene Verhalten des Nulldurchgangs-Erkennungsschaltkreises unter Verwendung des isolierten Komparators AMC23C10. Die Eingabe wird auf Kurve 1 erfasst, während OUT1 und OUT2 auf Kurve 2 bzw. 3 dargestellt werden. Sowohl an der ansteigenden als auch an der abfallenden Flanke des Eingangs wird die Verzögerung zwischen dem Nulldurchgang des Eingangs und dem Ausgangsübergang nicht größer als 220 ns.

AMC23C10 Nulldurchgangserkennung des gleichgerichteten EingangsNulldurchgangserkennung des gleichgerichteten Eingangs
AMC23C10 Ausgangslatenz Bei Nulldurchgangserkennung – Abfallende FlankeAusgangslatenz Bei Nulldurchgangserkennung – Abfallende Flanke
AMC23C10 Ausgangslatenz Bei Nulldurchgangserkennung – Steigende FlankeAusgangslatenz Bei Nulldurchgangserkennung – Steigende Flanke

Designreferenzen

Eine umfassende Schaltkreisbibliothek von TI finden Sie in Analog Engineer's Circuit Cookbooks.

Texas Instruments Datenblatt: AMC23C10, verstärkter isolierter Komparator mit zwei Ausgängen, mit schnellem Ansprechverhalten

Design Vorgestellter Isolierter Komparator

AMC23C10
Arbeitsspannung 1000 VRMS
VDD1 3,0 V–27 V
VDD2 2,7 V–5,5 V
Eingangsspannungsbereich ±1000 mV
Ausgangsoptionen OUT1 - Open Drain
OUT2 - Push-Pull
AMC23C10

Alternatives Design für 230 VAC-Eingang

AMC23C10
Arbeitsspannung 1000 VRMS
Wechselstromeingang 325 VPK
R1 Ideal 3,25 MΩ
R1 E96 Standard Je drei 1,09 MΩ