GERA020 August 2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1
Laden Sie die neueste englische Version herunter
Stromquelle |
Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Einzelne Stromversorgung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IinMin | IinMax | DIF VINMin | DIF VINMax | DIF VOUTMin | DIF VOUTMax | VDD |
-50A |
50A | -250mV |
250mV | -2,05V |
2,05V |
3,0V bis 5,5V |
Dieser isolierte bidirektionale Strommessschaltkreis mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von –50A bis 50A präzise messen. Der lineare Bereich des Eingangs reicht von –250 mV bis 250 mV mit einem Differenzausgangsbereich von –2,05 V bis 2,05 V. Die Verstärkung des Schaltkreises ist auf 8,2 V/V festgelegt. Das Design erfordert eine Betriebsspannung von 1000 V, um die Bedienersicherheit in einer Hochspannungsanwendung zu gewährleisten.
Wählen Sie einen Verstärker mit mindestens 1000 V Betriebsspannung über die Isolierungsbarriere.
Wählen Sie Eingangsfilterkomponenten aus, um den Spannungsabfall durch interne Bias-Ströme zu minimieren und eine Grenzfrequenz von –3 dB von ca. 1 MHz aufrechtzuerhalten.
Für höchste Genauigkeit verwenden Sie einen Präzisions-Shunt-Widerstand mit niedrigem Temperaturkoeffizienten.
Wählen Sie den Strom-Shunt für den erwarteten Spitzenstrom am Eingang.
Die Leistung des Shunt-Widerstands sollte drei- bis achtmal größer sein als die erwartete Dauerleistung des Systems.
Bestimmen Sie die Übertragungsgleichung anhand des Eingangsstrombereichs und der festen Verstärkung des Isolationsverstärkers.
Bestimmen Sie den maximalen Shunt-Widerstand.
Bestimmen Sie die erforderliche minimale Leistung des Shunt-Widerstands.