GERA020 August 2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1
Stromquelle |
Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Einzelne Stromversorgung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IinMin | IinMax | DIF VINMin | DIF VINMax | DIF VOUTMin | DIF VOUTMax | VDD |
-50A |
50A | -250mV |
250mV | -2,05V |
2,05V |
3,0V bis 5,5V |