GERA026 June 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1306E05 , AMC3302 , AMC3302-Q1
Stromquelle |
Eingangsspannung |
Ausgangsspannung | Einzelne Stromversorgung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX | VOUT DIFF, MIN | VOUT DIFF, MAX | VDD |
-50 A | 50 A | -50 mV | 50 mV | -2,05 V | 2,05 V | 5 V |
Dieser isolierte bidirektionale Strommessschaltkreis mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von –50 A bis 50 A genau messen. Der lineare Bereich des Eingangs beträgt –50 mV bis 50 mV mit einem differenziellen Ausgangsspannungshub von –2,05 V bis 2,05 V und einer Gleichtaktspannung am Ausgang (VCM) von 1,44 V. die Verstärkung des isolierten Verstärkerschaltkreises ist auf 41 V/V festgelegt. Das Design erfordert eine Arbeitsspannung von 1200 V, um die Bedienersicherheit in einer Hochspannungsanwendung zu gewährleisten.
Designhinweise
Designschritte
DC-Übertragungskennlinie
Die folgenden Diagramme zeigen die simulierten DC-Eigenschaften des Differenzausgangs AMC3302. Das Diagramm zeigt, dass die Ausgabe mit einem Eingang von ±50 A linear ist.
Ergebnisse der geschlossener Regelkreis-AC-Simulation
Die AC-Abtastung zeigt die AC-Übertragungskennlinie des Differenzausgangs. Da der AMC3302 eine Verstärkung von 41 V/V hat, ist die in der folgenden Abbildung gezeigte Verstärkung von 33,25 dB zu erwarten.
Ergebnisse der transienten Simulation
Die folgende Transientensimulation zeigt die Ausgangssignale des AMC3302 von –50 A bis 50 A. Der Differenzausgang des AMC3302 beträgt wie erwartet ±2,05 Vpk-pk.
Designreferenzen
Eine umfassende Schaltkreisbibliothek von TI finden Sie in Analog Engineer's Circuit Cookbooks.
Design empfohlener Isolationsverstärker
AMC3302 | |
---|---|
Arbeitsspannung |
1200 VRMS |
Verstärkung |
41 V/V |
Bandbreite |
TYP mit 340 kHz |
Linearer Eingangsspannungsbereich |
±50 mV |
AMC3302 |
Design alternativer Isolationsverstärker
AMC3301 | |
---|---|
Arbeitsspannung | 1200 VRMS |
Verstärkung | 8,2 V/V |
Bandbreite | TYP mit 334 kHz |
Linearer Eingangsspannungsbereich | ±250 mV |
AMC3301 |