GERA028A June 2021 – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1
Laden Sie die neueste englische Version herunter
In diesem Dokument wird gezeigt, wie sich das Design der Leiterplattenspur (PCB) oder des Kabels auf die Abstrahlung elektromagnetischer Störungen (EMI) für den isolierten Präzisionsverstärker AMC3301 von Texas Instruments mit integriertem DC/DC-Wandler auswirkt. Die in Tabelle 6-1 gezeigte AMC3301-Familie erzeugt selbst keine übermäßigen Strahlungsemissionen und kann die Anforderungen von CISPR 11 Klasse B ohne zusätzliche Komponenten erfüllen, wie in Abbildung 2-2 gezeigt, wenn die Länge der an den Baustein angeschlossenen Eingangsspuren kurz ist. Für Designs, die eine zusätzliche Dämpfung der Strahlungsemissionen erfordern, werden Ferrit-Perlen und Gleichtaktdrosseln ausgewählt und Platzierungsempfehlungen gegeben.
Verschiedene Anwendungen in der Industrie und im Automobilbereich erfordern eine gewisse Isolierung, um die digitalen Schaltkreise vor dem Hochspannungsschaltkreis zu schützen, der eine Funktion ausführt. Texas Instruments unterstützt Kunden mit einem umfangreichen Portfolio an isolierten Verstärkern und Wandlern mit einer SiO2 - Isolationsbarriere bei der Bewältigung ihrer Anforderungen an die isolierte Datenwandlung. Die SiO 2 -Isolationsbarriere von Texas Instruments ermöglicht eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit, die oft über 100 Jahre Betriebsdauer liegt. Weitere Informationen zur SiO 2 -Isolationsbarriere von TI finden Sie im Isolierungslink. EMI-Tests sind in diesen Anwendungen üblich, um zu überprüfen, ob das System keine abgestrahlten Emissionen erzeugt, die die festgelegten Grenzwerte überschreiten und sich negativ auf andere Komponenten oder Schaltungen im System auswirken können. In diesem Anwendungshinweis finden Sie eine ausführlichere Beschreibung der EMI-Störungen. Die Größe der zulässigen Strahlung und das Prüfverfahren für Strahlungsemissionen wird vom Comité International Spécial des Perturbations Radio, auch CISPR genannt, festgelegt. Industrielle Anwendungen messen nach der Norm CISPR 11, während Automobilanwendungen nach der Norm CISPR 25 messen. Weitere Informationen zu den CISPR-Standards und deren jeweiligen Größen über Frequenz finden Sie in diesem Anwendungshinweis.