GERA028A June 2021 – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1
In den letzten Jahren war die SiO2 -Isolierung eine beliebte Wahl für viele Kunden, die isolierte Verstärker benötigen. Texas Instruments arbeitet weiterhin an Innovationen und hat kürzlich den isolierten Präzisionsverstärker AMC3301 mit integriertem DC/DC-Wandler auf den Markt gebracht. Die AMC3301-Familie erzeugt selbst keine übermäßigen Strahlungsemissionen und kann CISPR 11 Klasse B ohne zusätzliche Komponenten erfüllen, wenn die Länge der Eingangsspuren oder Kabel kurz ist. Auf Wunsch können Ferritperlen oder eine Gleichtaktdrossel verwendet werden, um die abgestrahlten Emissionen weiter zu dämpfen. AMC3301-Bausteine können übereinander in der oberen und unteren Schicht gestapelt werden, wenn mehrere verwendet werden. Bei der Entwicklung mit der AMC3301-Familie können Kunden auf die hohe Zuverlässigkeit und die hohe analoge Leistung der kapazitiven Isolierung vertrauen und gleichzeitig den Komfort eines integrierten DC/DC-Wandlers und die beste Strahlungsemissionsleistung ihrer Klasse genießen.