GERA028A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   1
  2.   Kurzfassung
  3.   Marken
  4. 1Einführung
  5. 2Auswirkungen der Eingangsanschlüsse auf die Strahlungsemissionen der AMC3301-Familie
  6. 3Dämpfung der Strahlungsemissionen der AMC3301-Familie
    1. 3.1 Ferritperlen und Gleichtaktdrosseln
    2. 3.2 Leiterplatten-Schaltpläne und bewährte Methoden für das Layout für die AMC3301-Familie
  7. 4Verwendung mehrere AMC3301-Geräte
    1. 4.1 Bausteinausrichtung
    2. 4.2 Bewährte Methoden für das Leiterplatten-Layout für mehrere AMC3301
  8. 5Fazit
  9. 6Tabelle der AMC3301-Familie
  10. 7Revisionsverlauf

Auswirkungen der Eingangsanschlüsse auf die Strahlungsemissionen der AMC3301-Familie

CISPR 11-Spitzenmessungen wurden mit verschiedenen Eingangskabellängen und der AMC3301 von Texas Instruments durchgeführt. Die getesteten Eingangskabellängen sind ein 1,5 m-Eingang, ein 30 cm-Eingang und ein an der Eingangsklemme des Evaluierungsmoduls (EVM) gebrückter Eingang. Die gleiche AMC3301EVM wurde für alle Tests verwendet und von einer externen Batterie gespeist. Alle angezeigten Messungen sind horizontal oder im ungünstigsten Fall ausgerichtet. Siehe Testeinrichtungen in Abbildung 2-1 und CISPR 11 Strahlungsemissionen EMI-Kurven in Abbildung 2-2 und Abbildung 2-3.

AMC33xx Testeinrichtung mit AMC3301EVM und EingangslängenAbbildung 2-1 Testeinrichtung mit AMC3301EVM und Eingangslängen

Abbildung 2-2 zeigt die Leistung der Strahlung des AMC3301 mit einem blau dargestellten Eingangskurzschluss. Der AMC3301 zeigt sehr wenig abgestrahlte Emissionen oberhalb des Grundrauschens in rot. Dies zeigt, dass der AMC3301 keine übermäßigen Strahlungsemissionen erzeugt, wenn die Eingangsspuren oder Kabel zum Baustein kurz sind.

AMC33xx AMC3301EVM kurzes und horizontales Umgebungslicht gemäß CISPR 11Abbildung 2-2 AMC3301EVM kurzes und horizontales Umgebungslicht gemäß CISPR 11

Abbildung 2-3 zeigt die Messung der abgestrahlten Emissionen für den Eingang 1,5 m in blau, 30 cm in rot und den Eingangskurzschluss in grün. Längere an den AMC3301 angeschlossene Eingangsspuren und -Kabel erhöhen die abgestrahlten Emissionen, wie die Testfälle mit 1,5 m Eingang und 30 cm Eingang zeigen, im Vergleich zum Kurzschluss am Eingang.

AMC33xx AMC3301EVM mit verschiedenen Eingangslängen CISPR 11-MessungAbbildung 2-3 AMC3301EVM mit verschiedenen Eingangslängen CISPR 11-Messung