GERA028A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   1
  2.   Kurzfassung
  3.   Marken
  4. 1Einführung
  5. 2Auswirkungen der Eingangsanschlüsse auf die Strahlungsemissionen der AMC3301-Familie
  6. 3Dämpfung der Strahlungsemissionen der AMC3301-Familie
    1. 3.1 Ferritperlen und Gleichtaktdrosseln
    2. 3.2 Leiterplatten-Schaltpläne und bewährte Methoden für das Layout für die AMC3301-Familie
  7. 4Verwendung mehrere AMC3301-Geräte
    1. 4.1 Bausteinausrichtung
    2. 4.2 Bewährte Methoden für das Leiterplatten-Layout für mehrere AMC3301
  8. 5Fazit
  9. 6Tabelle der AMC3301-Familie
  10. 7Revisionsverlauf

Tabelle der AMC3301-Familie

Der in diesem Anwendungshinweis besprochene Inhalt gilt für alle isolierten Verstärker und isolierten Wandler mit integriertem DC/DC-Wandler der AMC3301-Familie, die in Tabelle 6-1aufgelistet sind.

Tabelle 6-1 Tabelle der AMC3301-Familie
Baustein Typ Beschreibung
AMC3301 Verstärkter Isolationsverstärker Strommessung, ±250 mV-Eingang
AMC3301-Q1 Verstärkter Isolationsverstärker Strommessung, ±250 mV-Eingang, Automobilindustrie
AMC3302 Verstärkter Isolationsverstärker Strommessung, ±50 mV-Eingang
AMC3302-Q1 Verstärkter Isolationsverstärker Strommessung, ±50 mV-Eingang, Automobilindustrie
AMC3330 Verstärkter Isolationsverstärker Spannungsmessung, ±1 V-Eingang
AMC3330-Q1 Verstärkter Isolationsverstärker Spannungsmessung, ±1 V-Eingang, Automobilindustrie
AMC3306M25 Verstärkter isolierter Modulator Strommessung, ±250 mV-Eingang
AMC3306M05 Verstärkter isolierter Modulator Strommessung, ±50 mV-Eingang
AMC3336 Verstärkter isolierter Modulator Spannungsmessung, ±1 V-Eingang
AMC3336-Q1 Verstärkter isolierter Modulator Spannungsmessung, ±1 V-Eingang, Automobilindustrie