GERA028A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   1
  2.   Kurzfassung
  3.   Marken
  4. 1Einführung
  5. 2Auswirkungen der Eingangsanschlüsse auf die Strahlungsemissionen der AMC3301-Familie
  6. 3Dämpfung der Strahlungsemissionen der AMC3301-Familie
    1. 3.1 Ferritperlen und Gleichtaktdrosseln
    2. 3.2 Leiterplatten-Schaltpläne und bewährte Methoden für das Layout für die AMC3301-Familie
  7. 4Verwendung mehrere AMC3301-Geräte
    1. 4.1 Bausteinausrichtung
    2. 4.2 Bewährte Methoden für das Leiterplatten-Layout für mehrere AMC3301
  8. 5Fazit
  9. 6Tabelle der AMC3301-Familie
  10. 7Revisionsverlauf

Leiterplatten-Schaltpläne und bewährte Methoden für das Layout für die AMC3301-Familie

Abbildung 3-3 zeigt den Schaltplan für die Ferritperlen auf der linken Seite und die Gleichtaktdrossel auf der rechten Seite. Beachten Sie, dass drei Ferritperlen erforderlich sind, eine für jeden Eingang sowie eine für die HGND-Spur zum Shunt-Widerstand. Die Gleichtaktdrossel hat zwei Kanäle, und es ist notwendig, die HGND-Verbindung mit VINN in der Nähe der Gleichtaktdrossel zu beenden. Der von R2, R4 und C12 erzeugte differenzielle RC-Filter wird zwischen die Ferritperlen oder den Gleichtaktdrossel und den AMC3301 platziert. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt zu den Layout-Richtlinien im Datenblatt des Geräts.

AMC33xx AMC3301 Ferritperlen- und Gleichtaktdrosseln-SchaltpläneAbbildung 3-3 AMC3301 Ferritperlen- und Gleichtaktdrosseln-Schaltpläne

Die Ferritperlen oder der Gleichtaktdrossel sollten so nahe wie möglich am Gerät platziert werden, um die Kupferfläche zu begrenzen, die als Antenne fungiert. Zwischen Pin 2 (DCDC_HGND) und Pin 8 (HGND) sollte eine direkte Verbindung mit geringer Induktivität hergestellt werden. Abbildung 3-4 zeigt die empfohlenen Layouts für die Ferritperlen auf der linken Seite und die Gleichtaktdrossel auf der rechten Seite.

AMC33xx AMC3301 Ferritperlen- und Gleichtaktdrosseln-LayoutsAbbildung 3-4 AMC3301 Ferritperlen- und Gleichtaktdrosseln-Layouts