KOKA007 January   2022 ISOUSB211

 

  1.   상표
  2. 1PCB 트레이스 삽입 손실과 기호 간 간섭(ISI)
  3. 2트랜스미터 프리엠퍼시스와 리시버 이퀄라이저
  4. 3내 시스템에 맞는 최적의 프리엠퍼시스 선택하기
  5. 4USB 2.0 근단 아이 마스크에 대한 9개 프리엠퍼시스 설정이 모두 있는 상태에서 6인치에서 4피트 트레이스에 대한 아이 다이어그램(Eye-Diagram)
  6. 5USB 2.0 원단 아이 마스크에 대한 9개 프리엠퍼시스 설정이 모두 있는 상태에서 6인치에서 4피트 트레이스와 5m 케이블에 대한 아이 다이어그램(Eye-Diagram)
  7. 6리시버 이퀄라이저와 트랜스미터 프리엠퍼시스를 동시에 이용한 채널 손실 보상
  8. 7요약

USB 2.0 근단 아이 마스크에 대한 9개 프리엠퍼시스 설정이 모두 있는 상태에서 6인치에서 4피트 트레이스에 대한 아이 다이어그램(Eye-Diagram)

그림 4-1부터 그림 4-6까지는 트레이스 손실을 보상하기 위해 트랜스미터 프리엠퍼시스를 사용하는 그림 3-1 셋업 상태의 아이 다이어그램 측정치입니다. 트랜시버와 ISOUSB211DPEVM 간의 손실은 무시할 수 있는 수준이어서 측정 내내 리시버 이퀄라이저는 00으로 설정했습니다. 각 그림에서 첫 번째 서브플롯은 ISOUSB211DPEVM을 포함하지 않고 측정한 FR-4 트레이스의 아이 다이어그램을 보여줍니다. 시스템이 트레이스 길이가 6인치인 상황에서도 근단 아이 마스크에 실패하는 것을 확인할 수 있습니다. 그림 4-6에서와 같이 트랜스미터 프리엠퍼시스 성능을 정당화하기 위해 EH에 EW를 곱한 값을 측정 기준으로 사용합니다.

그림 4-1 NE TX_PE 6인치 트레이스
그림 4-3 NE TX_PE 2피트 트레이스
그림 4-5 NE TX_PE 4피트 트레이스
그림 4-2 NE TX_PE 1피트 트레이스
그림 4-4 NE TX_PR 3피트 트레이스
그림 4-6 NE TX_PE 6인치~4피트 트레이스를 위한 EH*EW 측정 기준 요약

그림 4-7부터 그림 4-12까지는 트레이스 손실을 보상하기 위해 리시버 이퀄라이저를 사용하는 그림 3-2 셋업 상태의 아이 다이어그램 측정치입니다. 트랜스미터 프리엠퍼시스는 측정 내내 00으로 설정합니다. 언급했다시피, ISOUSB211 아이솔레이터 내 온-오프 키잉 회로는 입력 신호 로직을 바탕으로 새로운 신호 사본을 생성하기 때문에 이는 EH(눈 높이)를 측정하는 방식으로는 리시버 이퀄라이저 성능을 정당화할 수 없습니다. ISOUSB211의 출력 지터는 미보상 상태의 입력 지터와 온-오프 키잉 회로에서 생성되는 지터에서 나오는 가산 지터입니다. 그림 4-12에서 보다시피 더 넓은 EW(눈 폭) 또는 최저 지터를 보이는 아이 다이어그램을 바탕으로 각 트레이스 길이에 대해 최적의 리시버 이퀄라이저 설정을 정확하게 찾아낼 수 있습니다.

그림 4-7 NE RX_EQ 6인치 트레이스
그림 4-9 NE RX_EQ 2피트 트레이스
그림 4-11 NE RX 4피트 트레이스
그림 4-8 NE RX_EQ 1피트 트레이스
그림 4-10 NE RX_EQ 3피트 트레이스
그림 4-12 NE RX_EQ 6인치~4피트 트레이스를 위한 EW 측정 기준 요약