KOKA007 January 2022 ISOUSB211
그림 5-1은 USB 2.0 표준에서 정하는 대로 원단 아이 마스크를 측정하는 셋업입니다. ISOUSB211은 트랜스미터 옆에 배치되어 있고, USB 리셉터클이 FR4 트레이스를 5m USB 케이블에 연결합니다. 여기서는 USB 2.0 표준에서 정하고 있는 최악의 경우 케이블 손실을 반영하기 위해 5m 길이 케이블을 사용했습니다. 신호는 5m 케이블의 반대편 끝에서 원단 아이 성능을 측정했습니다.
그림 5-2부터 그림 5-7까지는 트레이스 및 케이블 손실을 보상하기 위해 트랜스미터 프리엠퍼시스를 사용하는 그림 5-1 셋업 상태의 아이 다이어그램 측정치입니다. 리시버 이퀄라이저는 측정 내내 00으로 설정합니다. 그림 5-7에서 보는 것처럼 트랜스미터 프리엠퍼시스 성능은 EW에 EH를 곱하는 방법으로 평가합니다.