KOKA009 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   상표
  2. 1머리말
  3. 2AM62x 전력 관리 기능
    1. 2.1 저전력 모드
    2. 2.2 APM(능동 전원 관리)
    3. 2.3 전원 공급 장치 간소화
    4. 2.4 전원 솔루션
  4. 3저전력 프로세서 아키텍처 고려 사항
  5. 4AM62x 전력 소비
  6. 5전력 예상 툴
  7. 6결론

전원 공급 장치 간소화

전력 최적화에 있어서는 단순히 SoC 전력만이 아니라 총 시스템 전력 최적화와 더불어 주어진 시스템 내에서 SoC가 어떻게 사용될 것인가를 반드시 고려해야 하며, 이는 전체론적 접근 방식에서 핵심적인 요소입니다. SoC에서 필요한 전용 전력 레일의 개수를 최소화할 경우 단순히 전원 공급 솔루션을 간소화하는 데 그치지 않습니다. AM62x 장치의 설계에는 다양한 애플리케이션의 수요를 충족하기 위해 전압 수준을 확장할 수 있는 유연성과 더불어 공유 코어 VDD가 포함되어 있습니다.

주어진 애플리케이션에 대해 적합한 코어 전압을 선택하면 시스템 전력을 최적화할 수 있습니다. AM62x 장치는 코어 전력 공급을 프로세스 노드의 표준 코어 전압인 0.8V에서 0.75V로 확장해 활성 전력이 총 15% 감소되는 것을 보여줄 수 있습니다. 반면, 성능이 핵심 사안인 경우, 코어 전력 공급을 0.8V에서 0.85V로 확장함으로써 장치 성능을 15% 높여줍니다.

AM62x 프로세서는 DVFS/AVS 없이 단순 코어 전력 공급을 지원하며 전체 SoC에 대해 고정 코어 전압으로 100K POH를 구현해 완전한 성능 강화를 실현합니다.