KOKA010 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 머리말
  4. 아키텍처와 트렌드
  5. 트랙션 인버터를 활성화하는 핵심 기술
  6. 마이크로컨트롤러
    1. 4.1 Sitara 제품군
    2. 4.2 실시간 제어 MCU
  7. 절연 게이트 드라이버
  8. 저전압 바이어스 공급 장치
  9. 고전압 바이어스, 중복 공급 장치
  10. DC 링크 활성 방전
  11. 모터 위치 감지
  12. 10절연 전압/전류 감지
  13. 11시스템 엔지니어링 및 레퍼런스 설계
  14. 12결론
  15. 13참고 문헌

절연 게이트 드라이버

TI 게이트 드라이버 절연 – 최대 5.7kVRMS – 감전 사고로부터 보호하는 동시에 더 높은 작동 전압, 더 넓은 연면 및 클리어런스로 시스템 안정성 향상을 제공합니다. 두 가지 주요 절연 게이트 드라이버 제품군인 스마트 드라이버 UCC21750-Q1 제품군과 안전 드라이버 UCC5870-Q1 제품군이 있습니다. UCC21750-Q1 제품군은 빠른 과전류 및 단락 감지, 션트 전류 감지 지원, 고장 보고, 능동 밀러 클램프, 입력 및 출력 측 전원 공급 부족 전압 잠금 감지와 같은 트랙션 인버터의 전력 모듈을 위한 보호 기능을 포함하고 있습니다. 절연된 아날로그-PWM 센서는 더 쉬운 온도 또는 전압 감지를 지원합니다.

UCC5870-Q1 드라이버 제품군에는 다음 기능이 포함되어 있습니다.

  • 기능 안전 준수, 절연, 단일 채널 게이트 드라이버, 최대 1kVRMS 작동 전압 및 40년 이상의 절연 장벽 수명 지원, 낮은 부품 간 스큐 및 >100V/ns 공통 모드 잡음 내성(CMTI) 제공
  • 전력 스위칭 손실을 최소화하고 드라이브 회로의 버퍼 회로를 제거하므로 비용을 절감할 수 있는 높은 30A 피크 구동 강도를 제공합니다.
  • 전원 모듈의 온도를 모니터링하고 특정 온도 제한까지 작동할 수 있도록 하는 온도 센서로 광범위한 작동 범위를 지원합니다
  • 밀러 클램프가 있어 오회전을 방지하고 효율성 목표를 달성하기 위해 필요한 만큼 신속하게 스위치를 스위칭할 수 있습니다

그림 5-1그림 5-2은 다음 테스트 조건에서 UCC5870-Q1의 30A 드라이브 강도와 경쟁 디바이스를 표시합니다.

  • Vcc2 – Vee2 = 23V
  • Rgon = Rgoff = 0Ω
  • 부하 커패시턴스 = 1µF
그림 5-1 UCC5870-Q1 게이트 드라이브 강도
그림 5-2 경쟁 장치 게이트 드라이브 강도

트랙션 인버터 효율성을 개선하고 EMI를 줄이는 한 가지 방법은 회전율을 제어하기 위해 게이트 드라이브 출력을 조정하여 온도, 부하 및 전압과 같은 다양한 조건에서 스위칭 속도를 변경하는 것입니다. 예를 들어 배터리 전압을 낮출 때 과도 전압(dv/dt)은 자연적으로 작으며 게이트 드라이브 출력을 조정하여 스위치를 더 빠르게 전환할 수 있습니다.

그림 5-3그림 5-4는 UCC5870-Q1에 기반을 둔 조정 가능한 게이트 드라이브 구현을 보여줍니다. 그림 5-3은 설계 다이어그램을 보여주며 그림 5-4은 Company WolfSpeed의 XM3 하프 브리지 전원 모듈 제품군에 연결된 설계 보드를 보여줍니다.

그림 5-3 UCC5870-Q1 조정 가능한 게이트 드라이브를 구현한 설계 다이어그램
그림 5-4 UCC5870-Q1 조정 가능한 게이트 드라이브를 구현한 설계 보드

그림 5-5그림 5-6는 이중 펄스 테스트 파형을 보여줍니다. 상승 에지의 평균 스위칭 dv/dt 속도는 4.6kV/µs에서 21kV/µs로 증가했습니다. 하강 에지의 평균 스위칭 dv/dt 속도는 3.8kV/µs에서 13.5kV/µs로 증가했습니다.

다음 두 이미지 모두 800V 버스에서 이중 펄스 테스트 파형으로 수집되었습니다.

그림 5-5 5.5Ω 게이트 저항을 사용한 약한 드라이브
그림 5-6 0.5Ω 게이트 저항을 사용하는 강한 드라이브

표 5-1은 400V 버스 전압에서 약한 구동(5.5Ω 게이트 저항)와 강한 구동 전류(0.5Ω 게이트 저항)의 스위칭 에너지 비교를 보여줍니다.

표 5-1 400V 버스 전압에서의 스위칭 에너지 비교
매개 변수 약한 드라이브
(5.5Ω 게이트 저항)
강한 드라이브
(0.5Ω 게이트 저항)
드레인-소스 전압 400 V 400 V
드레인-소스 전류 200 A 200 A
턴온 에너지 2.364 mJ 893 µJ
턴오프 에너지 2.12 mJ 898 µJ
드레인-소스 전압(VDS) 오버슈트 88 V 150 V

표 5-2는 800V 버스 전압 미만의 약한 드라이브와 강한 드라이브 전류 사이의 스위칭 에너지를 비교한 것입니다.

표 5-2 800V 버스 전압에서의 스위칭 에너지 비교
매개 변수 약한 드라이브
(5.5Ω 게이트 저항)
강한 드라이브
(0.5Ω 게이트 저항)
드레인-소스 전압 800 V 800 V
드레인-소스 전류 400 A 400 A
턴온 에너지 2.03 mJ 1.124 mJ
턴오프 에너지 2.0 mJ 1.245 mJ
드레인-소스 전압(VDS) 오버슈트 120 V 230 V