KOKA017A november   2022  – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. MSPM0L 하드웨어 설계 검사 목록
  4. MSPM0L 장치의 전원 공급 장치
    1. 2.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 2.2 아날로그 전원 공급 장치
    3. 2.3 내장 전원 공급 장치 및 전압 레퍼런스
    4. 2.4 전원 공급 장치에 권장되는 디커플링 회로
  5. 리셋 및 전원 공급 장치 통제기
    1. 3.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 3.2 전원 공급 장치 통제기
  6. 시계 시스템
    1. 4.1 외부 오실레이터
    2. 4.2 외부 클록 출력(CLK_OUT)
    3. 4.3 FCC(주파수 클록 카운터)
  7. 디버거
    1. 5.1 디버그 포트 핀 및 핀아웃
    2. 5.2 표준 JTAG 커넥터를 사용한 디버그 포트 연결
  8. 주요 아날로그 주변 장치
    1. 6.1 ADC 설계 고려 사항
    2. 6.2 OPA 설계 고려 사항
    3. 6.3 DAC 설계 고려 사항
    4. 6.4 COMP 설계 고려 사항
    5. 6.5 GPAMP 설계 고려 사항
  9. 주요 디지털 주변 장치
    1. 7.1 타이머 리소스 및 설계 고려 사항
    2. 7.2 UART 및 LIN 리소스와 설계 고려 사항
    3. 7.3 I2C 및 SPI 설계 고려 사항
  10. GPIO
    1. 8.1 GPIO 출력 스위칭 속도 및 부하 커패시턴스
    2. 8.2 GPIO 전류 싱크 및 소스
    3. 8.3 고속 GPIO
    4. 8.4 오픈 드레인 GPIO로 레벨 시프터 없이 5V 통신 가능
    5. 8.5 레벨 시프터 없이 1.8V 장치와 통신
    6. 8.6 사용하지 않은 핀 연결
  11. 레이아웃 가이드
    1. 9.1 전원 공급 장치 레이아웃
    2. 9.2 접지 배치를 위한 고려 사항
    3. 9.3 트레이스, 바이어스 및 기타 구성 요소
    4. 9.4 보드 레이어 및 권장 스택업을 선택하는 방법
  12. 10부트로더
    1. 10.1 부트로더 소개
    2. 10.2 부트로더 하드웨어 설계 고려 사항
      1. 10.2.1 물리적 통신 인터페이스
      2. 10.2.2 하드웨어 호출
  13. 11참고 문헌
  14. 12개정 내역

물리적 통신 인터페이스

MSPM0L 부트로더(BSL)는 UART 및 I2C 직렬 인터페이스에서 구현됩니다. MSPM0L 장치에서 BSL은 장치와 통신하는 데 사용되는 인터페이스를 자동으로 선택할 수 있습니다. BSL 통신 핀은 ROM 기반 부트로더에 사전 정의되어 있습니다. 사용되는 주변 장치 인터페이스의 특정 인스턴스는 선택한 장치에 따라 다르며 장치별 데이터 시트에서 찾을 수 있습니다. 하드웨어 설계 전에 데이터 시트를 참조하여 BSL 통신 기능에 할당된 핀을 찾아보십시오.
주: 리셋 후 BSL 모드로 전환되지 않도록 BSL 호출 핀을 풀다운해야 합니다.