KOKA017A november 2022 – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
최소값 | NOM | 최대값 | 단위 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 공급 전압 | 1.62 | 3.6 | V | |
VCORE | VCORE 핀의 전압 | 1.35 | V | ||
CVDD | VDD와 VSS 사이에 배치된 커패시터 | 10 | uF | ||
CVCORE | VCORE와 VSS 사이에 배치된 커패시터 | 470 | nF | ||
TA | 주변 온도, T 버전 | -40 | 105 | °C | |
주변 온도, S 버전 | -40 | 125 | |||
TA | 주변 온도, Q 버전 | -40 | 125 | °C | |
TJ | 최대 접합부 온도, T 버전 | 125 | °C | ||
TJ | 최대 접합부 온도, S 및 Q 버전 | 130 | °C | ||
fMCLK | 플래시 대기 상태가 1개인 MCLK, CPUCLK, ULPCLK 주파수 | 32 | MHz | ||
플래시 대기 상태가 0개인 MCLK, CPUCLK, ULPCLK 주파수 | 24 |
SDIO 및 HSIO는 6mA(일반)의 최대 전류를 싱크하거나 소싱할 수 있으며 이는 일반적인 LED를 구동하기에 충분합니다. 총 결합 전류는 IVDD(일반적으로 80mA) 미만이어야 합니다.