KOKA017A november 2022 – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
클록 출력 장치는 장치에서 외부 회로 또는 주파수 클록 카운터로 디지털 클록을 푸시하기 위해 제공됩니다. 이 기능은 자체 클록 소스가 없는 외부 ADC와 같은 외부 회로를 클로킹하는 데 유용합니다. 클록 출력 장치에는 선택할 수 있는 유연한 소스 세트가 있으며 프로그래머블 디바이더가 포함되어 있습니다.
CLK_OUT에 사용 가능한 클록 소스:
선택한 클록 소스는 핀 또는 주파수 클록 카운터로 출력되기 전에 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 또는 128로 나뉩니다.