KOKA017A november   2022  – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. MSPM0L 하드웨어 설계 검사 목록
  4. MSPM0L 장치의 전원 공급 장치
    1. 2.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 2.2 아날로그 전원 공급 장치
    3. 2.3 내장 전원 공급 장치 및 전압 레퍼런스
    4. 2.4 전원 공급 장치에 권장되는 디커플링 회로
  5. 리셋 및 전원 공급 장치 통제기
    1. 3.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 3.2 전원 공급 장치 통제기
  6. 시계 시스템
    1. 4.1 외부 오실레이터
    2. 4.2 외부 클록 출력(CLK_OUT)
    3. 4.3 FCC(주파수 클록 카운터)
  7. 디버거
    1. 5.1 디버그 포트 핀 및 핀아웃
    2. 5.2 표준 JTAG 커넥터를 사용한 디버그 포트 연결
  8. 주요 아날로그 주변 장치
    1. 6.1 ADC 설계 고려 사항
    2. 6.2 OPA 설계 고려 사항
    3. 6.3 DAC 설계 고려 사항
    4. 6.4 COMP 설계 고려 사항
    5. 6.5 GPAMP 설계 고려 사항
  9. 주요 디지털 주변 장치
    1. 7.1 타이머 리소스 및 설계 고려 사항
    2. 7.2 UART 및 LIN 리소스와 설계 고려 사항
    3. 7.3 I2C 및 SPI 설계 고려 사항
  10. GPIO
    1. 8.1 GPIO 출력 스위칭 속도 및 부하 커패시턴스
    2. 8.2 GPIO 전류 싱크 및 소스
    3. 8.3 고속 GPIO
    4. 8.4 오픈 드레인 GPIO로 레벨 시프터 없이 5V 통신 가능
    5. 8.5 레벨 시프터 없이 1.8V 장치와 통신
    6. 8.6 사용하지 않은 핀 연결
  11. 레이아웃 가이드
    1. 9.1 전원 공급 장치 레이아웃
    2. 9.2 접지 배치를 위한 고려 사항
    3. 9.3 트레이스, 바이어스 및 기타 구성 요소
    4. 9.4 보드 레이어 및 권장 스택업을 선택하는 방법
  12. 10부트로더
    1. 10.1 부트로더 소개
    2. 10.2 부트로더 하드웨어 설계 고려 사항
      1. 10.2.1 물리적 통신 인터페이스
      2. 10.2.2 하드웨어 호출
  13. 11참고 문헌
  14. 12개정 내역

레벨 시프터 없이 1.8V 장치와 통신

MSPM0L 시리즈 장치는 3.3V 로직 레벨(ODIO 제외)을 사용합니다. 외부 레벨 시프터 장치 없이 1.8V 장치와 통신하기 위해, 그림 8-2에서는 1.8V 장치와의 상호 작용을 위한 권장 회로를 보여줍니다.

GUID-E55A0257-E08A-4231-88B1-49BC9B9B1ACF-low.png그림 8-2 1.8V 장치를 사용한 권장 통신 회로

이 회로에는 두 개의 MOSFET이 사용됩니다. VGS를 확인하여 낮은 RDS(on)로 이 MOSFET이 완전히 켜지도록 하십시오. 1.8V 장치의 경우 1.8V VGS MOSFET 미만을 사용하십시오. 그러나 너무 낮은 VGS MOSFET을 사용하면 MOSFET이 매우 작은 전압에서 켜지고(MCU 로직은 이 전압을 0으로 판단함) 통신 로직 오류가 발생하므로 사용하지 마십시오.

U1 출력 및 U2 입력

  1. U1 출력이 "1.8V 높음"이고 Q1 VGS가 약 0이므로 Q1이 꺼지고 U2는 R4를 사용하여 "3.3V 높음"를 읽습니다.
  2. U1 출력이 "낮음"이고 Q1 VGS가 1.8V에 가까우므로 Q1이 켜지고 U2는 "낮음"을 읽습니다.

U1 입력 및 U2 출력

  1. U2 출력이 "3.3V 높음"이고 U1은 R1에서 1.8V를 유지하며 Q1은 꺼지므로 U1은 "1.8V 높음"을 읽습니다.
  2. U2 출력이 "낮음"이고 U1은 R1에서 1.8V를 유지하지만 MOSFET의 다이오드는 U1을 0.7V(다이오드 전압 강하)로 끌어내리므로 VGS가 턴온 전압보다 커지고 Q1이 켜지며 U1은 "낮음"을 읽습니다.