KOKA017A november 2022 – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
LFOSC는 32.768kHz의 주파수로 공장 트리밍된 온칩 저전력 오실레이터입니다. 시스템이 저전력을 달성하는 데 사용할 수 있는 저주파 클록을 제공합니다. LFOSC는 줄어든 온도 범위에서 사용할 경우 더 높은 정확도를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품별 데이터 시트를 참조하십시오.
SYSOSC는 32MHz(기본 주파수) 및 4MHz(저주파)의 공장 트리밍된 주파수와 24MHz 또는 16MHz에서 사용자 트리밍된 작동을 지원하는 정확하고 구성 가능한 온칩 오실레이터입니다. 코드를 실행하고 성능을 처리하기 위해 CPU를 고속으로 실행할 수 있는 고주파 클록을 제공합니다.
SYSOSC 주파수 보정 루프
이 오실레이터의 추가 하드웨어 설정은 ROSC 핀과 VSS 사이에 채워진 외부 저항으로, 온도에 걸쳐 ±2.5%의 기본 정확도로 SYSOSC를 증가시킵니다.
전체 SYSOSC 애플리케이션 정확도는 다음 오류 소스를 결합하여 전체 오류를 확인하는 방식으로 판별됩니다.
표 4-1에서는 두 온도 범위에서 서로 다른 두 ROSC 저항 사양에 대한 SYSOSC 애플리케이션 정확도를 계산하는 방법을 보여줍니다. 자세한 내용은 MSPM0 L 시리즈 32MHz 마이크로컨트롤러 기술 레퍼런스 매뉴얼을 참조하십시오.
주변 온도(TA) | -40 ≤ TA ≤ 125°C | -40 ≤ TA ≤ 85°C | ||
---|---|---|---|---|
ROSC 저항 매개변수 | ±0.1% 25ppm/°C | ±0.5% 25ppm/°C | ±0.1% 25ppm/°C | ±0.5% 25ppm/°C |
공칭 ROSC 저항(ROSCnom) | 100kΩ | |||
최대 ROSC 저항(25°C에서) | 100.1kΩ | 100.5kΩ | 100.1kΩ | 100.5kΩ |
최소 ROSC 저항(25°C에서) | 99.9kΩ | 99.5kΩ | 99.9kΩ | 99.5kΩ |
ROSC 저항 TCR | 25ppm/°C | |||
ROSC 온도 드리프트 | -0.16% ~ 0.25% | -0.16% ~ 0.15% | ||
최대 ROSC 저항(고온에서)(ROSCmax) | 100.35kΩ | 100.75kΩ | 100.25kΩ | 100.65kΩ |
최소 ROSC 저항(저온에서)(ROSCmin) | 99.74kΩ | 99.34kΩ | 99.74kΩ | 99.34kΩ |
ROSC 저항 오류(고온)(ROSCerr+) | +0.35% | +0.75% | +0.25% | +0.65% |
ROSC 저항 오류(저온)(ROSCerr-) | -0.26% | -0.66% | -0.26% | -0.66% |
SYSOSC 회로 오류(SYSOSCerr) | ±0.9% | ±0.75% | ||
총 정확도(TOTerr-, TOTerr+) | -1.2% ~ +1.3% | -1.6% ~ +1.7% | -1.0% ~ +1.0% | -1.4% ~ +1.4% |