KOKA017A november 2022 – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
그림 5-3에서는 표준 JTAG 커넥터를 사용한 MSPM0L 제품군 MCU SWD 디버그 포트 간의 연결을 보여줍니다.
MSPM0L 장치의 경우 XDS110을 사용하여 디버그/다운로드 기능을 구현할 수 있습니다. 여기에서 XDS110의 내용 목록과 하드웨어 설치 지침을 제공합니다.
표준 XDS110
ti.com에서 표준 XDS110을 구입할 수 있습니다. 그림 5-4에서 XDS110 프로브의 주요 기능 및 인터페이스에 대한 개략적 다이어그램을 볼 수 있습니다.
표준 XDS110에 대한 자세한 내용은 XDS110 디버그 프로브 사용 설명서를 참조하십시오.
Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad™ 키트)
MSPM0 LaunchPad 키트에는 XDS110-ET(Lite) 회로가 포함되어 있습니다. 이 디버거를 사용하여 펌웨어를 MSPM0 장치에 다운로드할 수도 있습니다. 그림 5-5에서는 XDS110-ET 회로를 보여줍니다.
XDS110-ET에는 다음과 같은 두 개의 프로브가 있습니다.
2.54mm 프로브: 이 포트는 SWD 프로토콜을 지원하며 5V 또는 3.3V 전원 공급 장치를 포함합니다. SWDIO SWCLK 3V3 GND를 보드에 연결하고 펌웨어를 MSPM0L 장치에 다운로드할 수 있습니다.
이 프로브는 EnergyTrace™ 기술을 지원하므로 이 회로를 사용하여 실시간으로 전력 소비를 정밀하게 측정할 수 있습니다.
EnergyTrace 기술에 대한 자세한 내용은 EnergyTrace 기술 툴 페이지를 참조하십시오.
10핀 프로브: 이 포트는 JTAG 및 SWD 프로토콜을 지원하며 3.3V 전원 공급 장치를 포함합니다. 10핀 케이블을 사용하여 보드와 XDS110-ET를 연결하고 펌웨어를 MSPM0L 장치에 다운로드할 수 있습니다. 그림 5-6에서는 10핀 케이블을 보여줍니다.