KOKA017A november   2022  – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. MSPM0L 하드웨어 설계 검사 목록
  4. MSPM0L 장치의 전원 공급 장치
    1. 2.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 2.2 아날로그 전원 공급 장치
    3. 2.3 내장 전원 공급 장치 및 전압 레퍼런스
    4. 2.4 전원 공급 장치에 권장되는 디커플링 회로
  5. 리셋 및 전원 공급 장치 통제기
    1. 3.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 3.2 전원 공급 장치 통제기
  6. 시계 시스템
    1. 4.1 외부 오실레이터
    2. 4.2 외부 클록 출력(CLK_OUT)
    3. 4.3 FCC(주파수 클록 카운터)
  7. 디버거
    1. 5.1 디버그 포트 핀 및 핀아웃
    2. 5.2 표준 JTAG 커넥터를 사용한 디버그 포트 연결
  8. 주요 아날로그 주변 장치
    1. 6.1 ADC 설계 고려 사항
    2. 6.2 OPA 설계 고려 사항
    3. 6.3 DAC 설계 고려 사항
    4. 6.4 COMP 설계 고려 사항
    5. 6.5 GPAMP 설계 고려 사항
  9. 주요 디지털 주변 장치
    1. 7.1 타이머 리소스 및 설계 고려 사항
    2. 7.2 UART 및 LIN 리소스와 설계 고려 사항
    3. 7.3 I2C 및 SPI 설계 고려 사항
  10. GPIO
    1. 8.1 GPIO 출력 스위칭 속도 및 부하 커패시턴스
    2. 8.2 GPIO 전류 싱크 및 소스
    3. 8.3 고속 GPIO
    4. 8.4 오픈 드레인 GPIO로 레벨 시프터 없이 5V 통신 가능
    5. 8.5 레벨 시프터 없이 1.8V 장치와 통신
    6. 8.6 사용하지 않은 핀 연결
  11. 레이아웃 가이드
    1. 9.1 전원 공급 장치 레이아웃
    2. 9.2 접지 배치를 위한 고려 사항
    3. 9.3 트레이스, 바이어스 및 기타 구성 요소
    4. 9.4 보드 레이어 및 권장 스택업을 선택하는 방법
  12. 10부트로더
    1. 10.1 부트로더 소개
    2. 10.2 부트로더 하드웨어 설계 고려 사항
      1. 10.2.1 물리적 통신 인터페이스
      2. 10.2.2 하드웨어 호출
  13. 11참고 문헌
  14. 12개정 내역

타이머 리소스 및 설계 고려 사항

타이머는 모든 MCU에서 가장 기본적이고 중요한 모듈 중 하나이며 이 리소스는 모든 애플리케이션에서 사용됩니다. 정기적으로 작업을 처리하고, 지연시키고, PWM 파형을 출력하여 장치를 구동하고, 외부 펄스의 폭과 주파수를 감지하고, 파형 출력을 시뮬레이션하는 등의 작업에 사용할 수 있습니다.

MSPM0 L 시리즈 MCU에는 다음과 같은 일반적인 제안 타이머 모듈이 포함되어 있습니다. TIMG. 입력 신호 에지 및 기간 측정(캡처 모드) 또는 PWM 신호와 같은 출력 파형 생성(비교 모드 출력)을 비롯한 다양한 기능에 사용할 수 있습니다. 표 7-1에 각 타이머의 다양한 기능 및 구성에 대한 요약이 나와 있습니다.

표 7-1 TIMG 인스턴스 구성
인스턴스 전원 도메인 카운터 해상도 프리스케일러 반복 카운터 CCP 채널 위상 부하 섀도 로드 파이프라인 CC 불감대 오류 처리기 QEI
TIMG0 PD0 16비트 8비트 - 2 - - - - - -
TIMG1 PD0 16비트 8비트 - 2 - - - - - -
TIMG2 PD0 16비트 8비트 - 2 - - - - - -
TIMG3 PD0 16비트 8비트 - 2 - - - - - -
TIMG4 PD0 16비트 8비트 - 2 - - - -
TIMG5 PD0 16비트 8비트 - 2 - - - -
TIMG6 PD1 16비트 8비트 - 2 - - - -
TIMG7 PD1 16비트 8비트 - 2 - - - -
TIMG8 PD0 16비트 8비트 - 2 - - - - - O
TIMG9 PD0 16비트 8비트 - 2 - - - - - O
TIMG10 PD1 16비트 8비트 - 2 - - - - - O
TIMG11 PD1 16비트 8비트 - 2 - - - - - O
  • 먼저 장치별 데이터 시트를 살펴보고 장치에서 사용할 수 있는 TIMG 인스턴스를 확인하십시오
  • 기술 참조 매뉴얼에서 각 TIMG 인스턴스에 사용할 수 있는 기능을 확인해야 합니다.