KOKA017A november 2022 – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0L 콤퍼레이터 모듈(COMP)은 일반 콤퍼레이터 기능을 갖춘 아날로그 전압 콤퍼레이터입니다.
MSPM0L 콤퍼레이터 모듈에는 내부 및 외부 입력이 포함되어 있으므로 이러한 구조를 유연하게 사용하여 아날로그 신호를 처리할 수 있습니다. 그리고 내부 온도 센서는 COMP 입력으로 직접 사용할 수 있습니다.
MSPM0L 콤퍼레이터 모듈에는 비교기를 위한 간단한 샘플 앤 홀드를 구축하는 데 사용할 수 있는 단락 스위치도 포함되어 있습니다.
그림 6-7에 나와 있듯이, 필요한 샘플링 시간은 샘플링 커패시터(CS)의 크기, 단락 스위치(R)와 직렬로 연결된 입력 스위치의 저항, 외부 소스(RS)의 저항에 비례합니다. 샘플링 커패시터 CS는 100pF보다 커야 합니다. 샘플링 커패시터 CS를 충전하는 시간 상수 Tau는 아래 방정식으로 계산할 수 있습니다.
필요한 정확도에 따라 샘플링 시간으로 3~10 Tau를 사용해야 합니다. 3 Tau를 사용하면 샘플링 커패시터가 입력 신호 전압 레벨의 약 95%까지 충전되고, 5 Tau의 경우 99% 이상으로 충전되며, 10 Tau의 경우 샘플링된 전압이 12비트 정확도에 대해 충분합니다.