KOKA017A november 2022 – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
PMU의 VBOOST 회로가 장치에 있는 경우, 이 회로는 COMP, GPAMP 및 OPA의 아날로그 멀티플렉서에 사용되는 내부 VBOOST 전원을 생성합니다. VBOOST 회로는 VDD(외부 공급 전압) 범위에서 일관된 아날로그 멀티플렉서 성능을 제공합니다.
SYSCTL 은 다음 매개변수를 기반으로 VBOOST 회로에 대한 활성화 요청을 자동으로 관리합니다.
VBOOST는 SYSRST에 따라 기본적으로 비활성화됩니다. COMP, OPA 또는 GPAMP를 사용하기 전에 애플리케이션 소프트웨어에서 VBOOST 회로를 활성화할 필요는 없습니다. 애플리케이션 소프트웨어에서 COMP, OPA 또는 GPAMP를 활성화하면 SYSCTL은 VBOOST 회로를 활성화하여 아날로그 주변 장치를 지원합니다.
VBOOST 회로에는 비활성화 상태에서 활성화 상태로 전환하기 위한 시작 시간 요구 사항(통상 12μs)이 있습니다. COMP, OPA 또는 GPAMP의 시작 시간이 VBOOST 시작 시간보다 짧은 경우 VBOOST 시작 시간을 고려하여 주변 장치 시작 시간이 연장됩니다.
PMU는 다음과 같은 내부 기능을 위해 장치에서 사용되는 온도 및 공급 전압 안정 밴드갭 전압 레퍼런스를 제공합니다.
밴드갭 레퍼런스는 실행, 절전 및 정지 모드에서 활성화됩니다. 대기 상태에서는 샘플 모드로 작동하여 전력 소비를 줄입니다. 종료 모드에서는 비활성화됩니다. SYSCTL은 밴드갭 상태를 자동으로 관리하므로 사용자 구성이 필요하지 않습니다.