KOKA035 February 2023 TPS61376
여러 전원에는 회로 특성 또는 전기 표준을 기반으로 출력 전류 용량이 제한되어 있습니다. 예를 들어 USB(범용 직렬 버스) 2.0 포트의 최대 출력 전류는 0.5A입니다. PCIe(주변 기기 구성 요소 상호 연결 익스프레스) 카드 및 USB Type-C® 포트의 경우 전류는 3A로 제한됩니다. 또한 리튬 이온 또는 알카라인 배터리는 ESR(내부 저항)으로 인해 방전 전류 용량이 제한됩니다. 이러한 배터리에 과부하가 발생할 경우 용량과 수명이 크게 단축될 수 있습니다. 평균 입력 전류 제한 기능을 갖춘 DC-DC 컨버터는 이러한 전원의 과부하를 방지하는 데 도움이 됩니다.
또한, 스위칭 전력 컨버터는 일반적으로 켤 때 돌입 전류를 생성할 수 있습니다. 높은 돌입 전류로 전원 공급이 과부하될 수 있습니다. 이 프로세스는 UVLO를 트리거하고 컨버터가 안정적인 시작을 방지할 수 있습니다. 대용량 스토리지 대량 출력 커패시터를 충전하는 동안에도 조건이 악화될 수 있습니다. 입력 전류 제한의 또 다른 기능인 과전류 전류를 제어하고 제어된 전류를 제공하여 큰 커패시터를 충전합니다.
통합 기능을 갖춘 TPS61376은 시작 및 정상 상태 조건에서 입력 전류를 제어 및 제한할 수 있습니다.