KOKA036 February   2023 LM5177

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2디지털 필터 설계
  6. 3ATRK 함수에 대한 플랜트 전송 함수
  7. 4ATRK 플랜트용 아날로그 컨트롤러
  8. 5Z-변환 및 차분 방정식
  9. 6애플리케이션 구현
    1. 6.1 소프트웨어 흐름도
    2. 6.2 애플리케이션 데모
    3. 6.3 DTRK를 사용하여 구현
  10. 7요약
  11. 8참고 문헌

ATRK 플랜트용 아날로그 컨트롤러

ATRK 플랜트의 응답을 개선하고 출력 전류를 조절하려면 최적의 컨트롤러로 폐쇄 루프 시스템을 설계해야 합니다. 플랜트 극의 영향을 보상하기 위해 연산 트랜스컨덕턴스 증폭기(OTA) 타입 2 컨트롤러가 선택되었습니다[DC/DC 컨버터용 연산 증폭기 및 OTA를 사용하는 이해하기 쉬운 타입 II 및 타입 III 보상기 참조]. 이 컨트롤러에는 두 개의 극과 하나의 영점이 있습니다. 아날로그 전압 추적 플랜트를 위해 설계된 아날로그 컨트롤러가 그림 4-1에 나와 있습니다. ATRK 플랜트용 컨트롤러를 설계할 때는 컨트롤러 대역폭이 COMP 핀 보상 대역폭보다 작아야 합니다.

또한 컨트롤러는 나이퀴스트 기준을 충족해야 합니다(컨트롤러 대역폭은 마이크로컨트롤러 ADC 샘플링 주파수의 절반보다 작아야 함). 따라서 마이크로컨트롤러 ADC에서 10kHz로 구성된 샘플링 주파수를 사용할 경우 3.7KHz의 필터 대역폭이 선택되었습니다(COMP 핀 보상의 대역폭은 135kHz). 컨트롤러의 전송 함수는 방정식 2에 의해 표시됩니다. 개발된 아날로그 컨트롤러에는 0Hz 및 3.6923kHz의 극점과 1.0256kHz에서 영점이 있습니다. 컨트롤러에 대한 주파수 분석은 그림 4-2에 설명되어 있습니다.

방정식 2. C s = g m R 19 C 13 s + 1 R 19 C 13 C 14 s 2 + ( C 14 + C 13 )를 위한 직렬 전압 레퍼런스 s

R19 = 15kOhm, C13 = 65nF, C14 = 20nF 및 gm = 600μS

방정식 3. C s =   V A T R K V E r r o r =     585   s   +   600000   0.02437 s 2   +   90   s
GUID-20221031-SS0I-WCDM-590S-GWHC1XRXNHF1-low.svg그림 4-1 ATRK 플랜트용 아날로그 컨트롤러
GUID-20221031-SS0I-HVSV-RBCJ-PLRBTNHQT0HQ-low.svg그림 4-2 설계된 아날로그 컨트롤러의 주파수 분석

설계된 컨트롤러를 사용하는 아날로그 전압 추적 시스템의 루프 게인(O(s) = C(s) × P(s) × K)은 방정식 4에 의해 표현됩니다. 루프 이득의 주파수 분석은 그림 4-3에 나와 있습니다.

방정식 4. O s =   V I m o n V r e F =     1.28 × 10 11 s   +   1.313 × 10 14   0.02437 s 4   +   442.7 s 3 + 7.957 × 10 6 s 2 + 2.457 × 10 10 s
GUID-20221031-SS0I-18VW-2QXH-0DGCKX6XNMJP-low.svg그림 4-3 ATRK 루프 이득의 주파수 분석