KOKA036 February 2023 LM5177
이전 결과에서 고려할 때 아날로그 전압 추적을 사용하는 동적 전류 제한은 벅-부스트 컨트롤러의 효율적이고 안정적인 기능입니다. 벅-부스트 컨트롤러 작동에서 ATRK 기능이 독립되어 전원 공급 장치 설계자가 컨버터의 출력 부하 전류를 비동기적으로 제어할 수 있습니다. ATRK 루프를 위해 설계된 디지털 컨트롤러에 대한 응답은 ADC 샘플링 주파수와 해상도가 더 높은 마이크로컨트롤러를 사용하여 개선할 수 있습니다. 또한 마이크로컨트롤러 DAC의 분해능은 ATRK 폐쇄 루프의 안정성에 중요한 역할을 하므로 높은 해상도의 DAC를 사용하는 것이 좋습니다. 이 외에도 COMP 핀 보상의 대역폭을 증대함으로써 디지털 컨트롤러의 응답을 높일 수 있습니다. 이렇게 하면 디지털 컨트롤러의 대역폭 선택 범위가 늘어납니다.