KOKA037 October 2022 LM5123-Q1
RCOMP 값은 제어 루프 보상의 중간 대역 이득, gMID 및 크로스오버 주파수에 정비례합니다. RCOMP를 증가시키면 중간 대역 이득이 증가하고, 따라서 크로스오버 주파수가 증가합니다. 원하는 크로스오버 주파수를 아는 상태에서 방정식 23를 사용하여 RCOMP를 추정합니다.
여기서
RCOMP는 54.9kΩ으로 선택됩니다.