KOKA037 October 2022 LM5123-Q1
소프트 스타트 커패시터는 부하 전압의 오버슈트를 제거하고 올바르게 선택할 경우 레귤레이터 시작 시 돌입 전류를 최소화합니다. 최소 권장 소프트 스타트 커패시터 값은 방정식 20를 사용해 계산합니다.
여기서
시동 중 부하 전압에서 오버슈트를 제거하려면 소프트 시작 커패시터는 189nF보다 커야 합니다.
이 설계에서 최소 입력 전압 8V에서 7ms의 소프트 시작 시간에 대해 소프트 시작 커패시터를 방정식 21를 사용하여 계산할 수 있습니다.
이 설계의 경우 330nF의 CSS 값이 선택됩니다.