KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

CHF 선택

CHF 커패시터는 보정 네트워크의 고주파 극을 설정합니다. 고주파 극은 스위칭 주파수로 인한 고주파 노이즈를 감쇠하고 충분한 이득 여유를 보장하는 데 도움이 됩니다. 극 주파수를 최소 RHP 제로(fRHPz)와 스위칭 주파수(fSW)의 절반 사이로 설정하는 것이 좋습니다. 극 위치는 방정식 27를 사용하여 RHP 0의 기하 평균과 스위칭 주파수의 절반으로 설정됩니다.

방정식 27. FPea=FRHPzFsw2=19.5kHz440kHz2=65.5 kHz

보정 네트워크의 극은 약 65.5kHz로 선택됩니다. CHF는 방정식 28을 사용하여 계산됩니다.

방정식 28. CHF=CCOMP2πCCOMPRCOMPFPea-1=6.8nF2π6.8nF54.9kΩ65.5 kHz-1=44.6 pF

CHF는 44.6pF로 추정됩니다. 가장 가까운 표준값을 선택하면 CHF가 47pF로 선택됩니다.