KOKA040 October   2023 AM2634

 

  1.   1
  2.   요약
  3. 1머리말
  4. 2부동 소수점 유닛
  5. 3Trigonometric Math Unit
  6. 4제어 법칙 가속기
  7. 5Viterbi, Complex Math, and CRC Unit
  8. 6산업용 통신 서브시스템
  9. 7실시간 제어 요구 사항을 충족하는 최고의 MCU 살펴보기

산업용 통신 서브시스템

또 다른 옵션은 특화된 산업용 통신 서브시스템에 프로그래머블 실시간 유닛을 사용하는 것입니다. 이 옵션은 다기능성을 제공하며, 특히 결정적인 통신이 필요한 시스템에서 실시간 프로세싱 및 산업용 프로토콜 통합을 지원합니다. 듀얼 코어 아키텍처와 전용 RAM은 빠르고 동시 데이터 처리를 용이하게 하여 지연 시간을 최소화합니다. 독립 코어가 동시에 작동하여 서로 다른 작업을 관리할 수 있으므로 통신 흐름을 최적화하고 우선 순위가 높은 작업이 지연 없이 실행되도록 할 수 있습니다. 이 서브시스템은 설계별로 광범위한 산업용 통신 프로토콜과 원활하게 상호 작용하여 유연성과 광범위한 애플리케이션 잠재력을 제공합니다.