KOKA050
October 2023
AMC23C11
,
UCC23513
1
요약
상표
1
머리말
2
DESAT가 통합된 절연 게이트 드라이버의 시스템 과제
3
UCC23513 및 AMC23C11을 통한 시스템 접근 방식
3.1
시스템 개요 및 주요 사양
3.2
회로도 설계
3.2.1
회로도
3.2.2
VCE(DESAT) 임계값과 DESAT 바이어스 전류 구성
3.2.3
DESAT블랭킹 시간
3.2.4
DESAT 디글리치 필터
3.3
레퍼런스 PCB 레이아웃
4
시뮬레이션 및 테스트 결과
4.1
시뮬레이션 회로 및 결과
4.1.1
시뮬레이션 회로
4.1.2
시뮬레이션 결과
4.2
3상 IGBT 인버터를 사용한 테스트 결과
4.2.1
브레이크 IGBT 테스트
4.2.2
위상 간 단락이 발생한 3상 인버터에 대한 테스트 결과
5
요약
6
참고 자료
7
개정 내역
6
참고 자료
텍사스 인스트루먼트,
AMC23C11: 조정 가능 임계값 및 래치 기능을 가진 빠른 응답, 강화 절연 비교기
, 데이터 시트.
텍사스 인스트루먼트,
UCC23513: 4A 소스, 5A 싱크, 5.7kVRMS Opto 호환 단일 채널 절연 게이트 드라이버
데이터 시트.
텍사스 인스트루먼트,
UCC23511: 1.5A 소스, 2A 싱크, 5.7kVRMS Opto 호환 단일 채널 절연 게이트 드라이버
데이터 시트.
텍사스 인스트루먼트,
UCC21750: 능동적 보호, 절연 아날로그 감지 및 높은 CMTI 기능이 있는 SiC/IGBT용 10A 소스/싱크 강화 절연 단일 채널 게이트 드라이버
데이터 시트.
텍사스 인스트루먼트,
AMC23C14: Dual듀얼, 빠른 응답, 강화 절연, 윈도우 콤퍼레이터, 임계값 조정 가능
데이터 시트.
텍사스 인스트루먼트,
ISO5451: 능동적 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버
, 데이터 시트.
텍사스 인스트루먼트
TI용 PSpice 설계 및 시뮬레이션
툴.
텍사스 인스트루먼트,
UCC21750: UCC217xx 및 ISO5x5x에서 DESAT 감지 임계값을 조정하려면 어떻게 합니까?
FAQ.
텍사스 인스트루먼트,
TIDA-00448: 강화 디지털 아이솔레이터를 지원하는 유연한 고전류 IGBT 게이트 드라이버
레퍼런스 설계.
텍사스 인스트루먼트,
TIDA-00638: 태양광 인버터용 능동 밀러 클램프를 지원하는 절연 게이트 드라이버 전력계용 레퍼런스 설계
레퍼런스 설계.
텍사스 인스트루먼트,
TIDA-010025: 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
레퍼런스 설계,