KOKA054 April 2023 AMC1202 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1
전류 소스(공칭) | 전류 소스(단락) | 입력 전압 | 출력 전압 | 전원 공급 장치 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IIN MIN | IIN MAX | ISHORT | VSHUNT, MIN | VSHUNT, MAX | VOUT |
VDD1 | VDD2 |
±10 mA |
±10 A | ±200 A | ±10µV | ±10 mV | 55 mV ~ 3.245 V |
5 V |
3.3 V |
일부 애플리케이션에는 회로 차단기와 같이 높은 단락 전류를 견디면서 작은 정격 전류를 측정하기 위한 회로가 필요합니다. 이 회로 설계 문서는 최대 ±200A의 단락 회로 전류를 견디면서 ±10mA에서 ±10A의 정격 부하 전류를 정확하게 측정할 수 있는 절연 전류 감지 회로를 설명합니다. 이 회로의 목적상 출력은 MSP430에 통합된 것과 같은 3.3V 단일 종단 ADC와 함께 사용된다고 가정합니다. 측정할 라인 전류와 ADC 사이의 절연은 절연 증폭기(AMC1302)를 사용하여 이루어집니다. 1mΩ 션트 저항을 사용하면 예상되는 최소 공칭 전류가 ±10-µV 신호를 생성하는데, 이 신호는 델타-시그마 모듈레이터 데드 존으로 인해 제로 전압 입력 부근까지 정확하게 해석하기에 너무 작습니다. 이 문제를 해결하기 위해 회로는 2채널 연산 증폭기(TLV9002)를 사용하여 5V/V 게인으로 신호를 증폭하고 공통 모드 전압을 1V로 설정합니다. 이렇게 하면 최소 공칭 전류가 데드 존을 벗어날 수 있을 뿐만 아니라 최대 공칭 전류가 절연 증폭기의 전체 스케일 선형 입력 범위와 일치하게 상승합니다. 절연 증폭기의 전체 스케일 선형 입력 범위는 ±50mV이며, 출력 공통 모드 전압 1.44V와 고정 내부 게인 41V/V에서 차동 출력 스윙은 ±2.05V입니다. 절연 증폭기의 출력 측에 두 번째 2채널 연산 증폭기(TLV9002)가 사용되며, 여기서 첫 번째 채널은 단일 종단 공통 모드 전압을 1.65V 로 설정하는 데 사용되고, 두 번째 채널은 절연 증폭기의 차동 출력 신호를 3.3V 단일 종단 ADC와 함께 사용할 수 있는 단일 종단으로 변환합니다.
최소 공칭 전류 작동 중 션트 저항 전력 손실을 파악합니다.
전력 손실이 5배 감소된 션트 저항을 선택합니다. 따라서 단기 과부하 요구 사항이 40W인 경우 션트 Pdissipation = 8W입니다. 자세한 내용은 절연 전류 감지에 대한 설계 고려 사항 아날로그 디자인 학술지를 참조하십시오.
AMC1302의 절대 최대 입력 전압은 고압측 공급 전압보다 500mV 더 큽니다(AMC1302 정밀, ±50mV 입력, 강화 절연 증폭기 데이터 시트에 명시되어 있음). 5V 고압측 공급 전압에서는 절대 최대 입력 전압 정격이 위반되지 않습니다.
TLV9002OUT의 출력 제한 내에서 유지하려면 AMC1302의 출력을 3.2/4.1배 감쇠해야 합니다. R9 = R10 및 R11 = R12인 경우, 차동에서 단일 종단 단계로의 다음 전송 기능을 사용하여 R11 및 R12를 계산할 수 있습니다.
표준 0.1% 저항 값을 사용하면 7.8kΩ 저항을 사용할 수 있습니다. 이는 TLV9002의 제한 내에서 최대 출력 스윙을 제공합니다.
C1 = C2 = 1nF이고 R11 = R12 = 7800Ω일 때 차단 주파수는 20.414kHz로 계산할 수 있습니다.
시뮬레이션 결과는 션트 전체 전압의 시뮬레이션된 DC 특성, AMC1302의 차동 입력/출력, -10A에서 10A까지 TLV9002 증폭기의 단일 종단 출력을 보여줍니다.
단락 이벤트 시뮬레이션은 입력과 출력이 ±200A에서 어떻게 반응하는지 시연하여 단락 이벤트 중 회로를 시뮬레이션합니다. 그래프에서 빨간색과 파란색 선은 AMC1302의 출력이 클리핑을 시작하는 지점을 표시합니다. 이 지점에서 회로의 목적은 단락 이벤트 후 작동을 계속하는 것입니다. 설계 단계 섹션에서 이 이벤트 중에 손상을 피하기 위해 AMC1302 고압측의 게인 및 션트 저항 값을 선택했습니다. 다음 시뮬레이션에서 선택한 이 값을 검증합니다. 단락 이벤트 시 AMC1302에 들어가는 최대 입력 전압은 ±1V로, 부품의 최대 정격 절대값보다 낮습니다. 따라서 시뮬레이션에서 단락 이벤트 이후에도 회로가 계속 작동하는 것을 확인할 수 있습니다.
AC 시뮬레이션은 단일 종단 출력의 AC 전송 특성을 보여줍니다. 이 시뮬레이션은 주파수가 11단계의 두 번째 방정식으로 계산된 차단 주파수에 근접하여 초과함에 따라 예상되는 게인(dB)을 보여줍니다. 아날로그 프론트 엔드의 게인은 5V/V이고, AMC1302의 게인은 41V/V이고, 차동-단일 종단 변환의 게인은 0.78V/V입니다. 따라서 44.07dB의 게인이 예상되며, 이는 다음 그림에 나와 있습니다.
사인파 시뮬레이션은 -10A~10A 진폭의 사인파에 대한 응답인 션트의 출력, AMC1302의 차동 입력 및 출력, TLV9002의 단일 종단 출력을 보여줍니다. AMC1302의 차동 출력은 예상한 대로 ±2.05Vpk-pk이며 단일 종단 출력은 3.19Vpk-pk이고 스윙은 55mV~3.245V입니다.
차동에서-단일 종단 출력으로의 변환에 대한 자세한 내용은 TI의 포괄적인 회로 라이브러리에 대한 아날로그 엔지니어의 회로 안내서 및 차동 출력(절연) 증폭기에서 단일 종단 입력 ADC로 인터페이싱 애플리케이션 요약을 참조하십시오.
AMC1302 | |
---|---|
작동 전압 | 1500 VRMS |
게인 | 41 V/V |
대역폭 | 280 kHz TYP |
선형 입력 전압 범위 | ±50 mV |
입력 저항 | 4.9kΩ(일반) |
입력 오프셋 전압 및 드리프트 | ±50µV(최대), ±0.8µV/°C(최대) |
게인 오류 및 드리프트 | ±0.2%(최대), ±35ppm/°C(최대) |
비선형성 및 드리프트 | 0.03%(최대), 1ppm/°C(일반) |
절연 과도 과전압 | 7071 VPEAK |
CMTI(공통 모드 과도 내성) | 100kV/µs(최소) |
AMC3302 | |
---|---|
작동 전압 | 1200VRMS |
게인 | 41 V/V |
대역폭 | 334 kHz TYP |
선형 입력 전압 범위 | ±50 mV |
입력 저항 | 4.9kΩ(일반) |
입력 오프셋 전압 및 드리프트 | ±50µV(최대), ±0.5µV/°C(최대) |
게인 오류 및 드리프트 | ±0.2%(최대), ±35ppm/°C(최대) |
비선형성 및 드리프트 | ±0.03%(최대), 1ppm/°C(일반) |
절연 과도 과전압 | 6000 VPEAK |
CMTI(공통 모드 과도 내성) | 95kV/us(최소) |
AMC1202 | |
---|---|
작동 전압 | 1000 VRMS |
게인 | 41 V/V |
대역폭 | 280 kHz TYP |
선형 입력 전압 범위 | ±50 mV |
입력 저항 | 4.9kΩ(일반) |
입력 오프셋 전압 및 드리프트 | ±50µV(최대), ±0.8µV/°C(최대) |
게인 오류 및 드리프트 | ±0.2%(최대), ±35ppm/°C(최대) |
비선형성 및 드리프트 | ±0.03%(최대), 1ppm/°C(일반) |
절연 과도 과전압 | 4250 VPEAK |
CMTI(공통 모드 과도 내성) | 100kV/µs(최소) |