KOKA055 August 2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1
전류 소스 |
입력 전압 | 출력 전압 | 단일 전원 공급 장치 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IinMin | IinMax | Dif VINMin | Dif VINMax | Dif VOUTMin | Dif VOUTMax | VDD |
-50A |
50A | -250mV |
250mV | -2.05V |
2.05V |
3.0V~5.5V |