KOKA055 August 2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1
절연 장벽에 걸쳐 작동 전압이 최소 1,000V 이상인 증폭기를 선택하십시오.
입력 필터 부품을 선택하여 내부 바이어스 전류에서 전압 강하를 최소화하고 약 1MHz의 –3dB 차단 주파수를 유지하십시오.
가장 높은 정확도를 위해 온도 계수가 낮은 정밀 션트 저항을 사용하십시오.
예상되는 피크 입력 전류 수준에 대한 전류 션트를 선택하십시오.
션트 레지스터 전원은 시스템의 예상 연속 정격 전력보다 3~8배 더 커야 합니다.