KOKA069A January   2019  – June 2024 AMC1311 , AMC1411 , ISO224

 

  1.   1
  2.   2
  3.   상표

설계 목표

전압 소스 ISO224 입력 전압 ISO224 출력 전압 VDD2/2 공통 모드(VOUTP – VOUTN) 전원 공급 장치
VMAX VMIN VIN, MAX VIN, MIN VOUT, MAX VOUT, MIN VDD1 VDD2
480V -480V 12V -12V 4V -4V 4.5V~18V 4.5V~5.5V

설계 설명

이 회로는 ISO224 절연 증폭기와 전압 분할기 회로를 활용하여 ±480V, 절연, 전압 감지 측정을 수행합니다. 전압 분할기 회로는 전압을 ±480V에서 ±12V로 줄여 ISO224의 입력 범위에 일치시킵니다. ISO224는 고압측 및 저압측 전원 공급 장치로부터 전원을 공급받습니다. 일반적으로 고압측 공급은 부동 공급을 사용하거나 절연 변압기 또는 절연 DC/DC 컨버터를 사용하여 저압측에서 생성됩니다. ISO224는 ⅓V/V의 고정 게인으로 ±12V 단일 종단 신호를 측정하고 출력 공통 모드 전압이 VDD2 / 2인 ±4V의 절연 차동 출력 전압을 출력할 수 있습니다. SBOA274에 나와 있는 것처럼 TLV6001과 같은 추가 연산 증폭기를 사용하여 필요에 따라 차동 출력 전압을 확장할 수 있습니다.

설계 노트

  1. 원하는 입력 신호 범위에 대한 시스템의 선형 작동을 확인하십시오. 이는 DC 전송 특성 섹션의 시뮬레이션을 사용하여 검증됩니다.
  2. 저항 분할기 회로(R1–R5)에 사용되는 저항이 전압 소스에서 공급되는 전원을 소산할 수 있는지 확인하십시오.
  3. 데이터 시트의 절대 최대 정격 값 표에 설명된 대로 ISO224 입력의 전압이 ±15V 미만인지 확인하고 입력 값에 ±10mA 미만이 적용되었는지 확인하십시오. 시스템이 과도 현상에 취약할 경우 입력에 TVS 다이오드를 추가하는 것을 고려해 보십시오. 자세한 내용은 ±12V의 단일 종단 입력과 ±4V 데이터의 차동 출력을 지원하는 ISO224 강화 절연 증폭기입력 클램프 보호 회로의 I-V 곡선 이미지를 참조하십시오.

설계 단계

  1. 전압 소스부터 전압 분할기 회로에 대한 ISO224의 입력 전압의 비율을 계산합니다.
    12 V I S O 224 , I N P U T 480 V = 0.025
  2. ISO224의 일반적인 입력 임피던스는 1.25MΩ입니다. 이 임피던스는 저항 R5와 병렬로 연결되어 있으므로, 전압 분할기 회로를 설계할 때 반드시 고려해야 합니다. R1, R2, R3 및 R4에 대해 1MΩ 저항을 선택합니다. 이전 단계와 다음 전압 분할기 방정식의 비율을 사용하여 R5의 전압 분할기 병렬 조합( || )과 ISO224 입력 임피던스에 필요한 등가 저항을 계산합니다.
    R 5 | | R I N , I S O 224 R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R 5 | |   R I N , I S O 224 = 0.025
    R 5 | | R I N , I S O 224 4 M Ω + R 5 | |   R I N , I S O 224 = 0.025
    R 5 | |   R I N , I S O 224 = 102564 Ω = R E Q
  3. ISO224 입력 임피던스의 1.25MΩ을 대입하고 다음 방정식을 사용하여 R5를 대입합니다. 아날로그 엔지니어의 계산기를 사용하여 R5에 가장 근접한 표준 값을 결정합니다.
    R E Q = 102564 Ω = R 5 × R I N , I S O 224 R 5 + R I N , I S O 224 = R 5 × 1.25 M Ω R 5 + 1.25 M Ω
    102564 Ω R 5 + 1.25 M Ω = R 5 × 1.25 M Ω
    R 5 = 1 11 . 73 k Ω ; c l o s e s t   s t a n d a r d   v a l u e = 111 k Ω
  4. 등가 저항이 2단계에서 계산된 저항과 가까운지 확인합니다.
    R E Q = R 5 × R I N , I S O 224 R 5 + R I N , I S O 224 = 111 k Ω × 1.25 M Ω 111 k Ω + 1.25 M Ω = 101.947 k Ω
  5. 전압 분할기 회로가 합리적인 오차 범위 내에 있는지 확인합니다. 다음 계산의 경우 ISO224의 입력 저항은 일반 값 1.25MΩ으로 가정되며, 그 결과 오류는 0.6%입니다. 그러나 내부 클램프 보호 회로의 저항 변화에 따라 입력 저항이 장치마다 다르다는 것을 고려하는 것이 중요합니다. 최소 입력 저항 1MΩ을 사용하여 동일한 계산을 수행하면 오류가 2.5%입니다. 이 오류 범위가 허용되지 않는 경우 보정을 수행하거나 전압 분할기 회로의 저항을 줄일 수 있습니다.
    101.947 k Ω 4.101947 M Ω = 0.02485
    E r r o r % = A c t u a l - C a l c u l a t e d C a l c u l a t e d × 100 = 0.02485 - 0.025 0.025 × 100 = 0.6 %
  6. 전력 손실이 저항의 정격을 초과하지 않도록 전압 소스에서 전압 분할기 회로를 통해 흐르는 전류를 계산합니다. 자세한 내용은 고전압 측정의 고려 사항을 참조하십시오.
    V = I R ;   V R = 480 V 4 M Ω + 111 k Ω = 117 μ A

DC 전송 특성

다음 그래프는 ±600V 입력의 시뮬레이션된 출력을 보여줍니다. 전압 분할기는 게인을 1/40까지 확장하며, ISO224는 게인을 추가 ⅓로 확장합니다.

전송 기능은 전압 분할기에서 1/40을 나타내고 ISO224에서 ⅓을 나타냅니다(즉, 게인 × VIN = VOUT, (1/40) × (⅓) × (480V) = 4V).

AC 전송 특성

시뮬레이션된 게인은 –41.58dB (또는 0.008337V/V)로, 전압 분할기 및 ISO224의 예상 게인과 거의 일치합니다.

참고 자료

  1. 아날로그 엔지니어의 회로 안내서
  2. SPICE시뮬레이션 파일 SBAC232
  3. TI 정밀 설계 TIDA-00835
  4. TI Precision Labs

주요 절연 연산 증폭기 설계

ISO224B
VDD1 4.5V~18V
VDD2 4.5V~5.5V
입력 전압 범위 ±12V
공칭 게인
VOUT VDD2/2의 출력 공통 모드에서 차동 ±4V
입력 저항 1.25MΩ(일반)
작은 신호 대역폭 275kHz
입력 오프셋 전압 및 드리프트 ±5mV(최대), ±15µV/°C(최대)
게인 오류 및 드리프트 ±0.3%(최대), ±35ppm/°C(최대)
비선형성 및 드리프트 0.01%(최대), ±0.1ppm/°C(일반)
절연 과도 과전압 7kVPEAK
작동 전압 1.5kVRMS
CMTI(공통 모드 과도 내성) 55 kV/µs(최소)
ISO224

대체 절연 연산 증폭기 설계

AMC1311B
VDD1 3V~5.5V
VDD2 3V~5.5V
입력 전압 범위 2V
공칭 게인 1
VOUT 1.44V의 출력 공통 모드에서 차동 ±2V
입력 저항 1GΩ(일반)
작은 신호 대역폭 220kHz
입력 오프셋 전압 및 드리프트 ±1.5mV(최대), ±15µV/°C(최대)
게인 오류 및 드리프트 ±0.3%(최대), ±45ppm/°C(최대)
비선형성 및 드리프트 0.01%, 1ppm/°C(일반)
절연 과도 과전압 7kVPEAK
작동 전압 1.5kVRMS
CMTI(공통 모드 과도 내성) 75kV/µs(최소)
AMC1311