KOKT067 May 2024 ADC12DJ5200RF
FDA(완전 차동 증폭기)를 사용하는 활성 ADC(아날로그-디지털) 프론트 엔드는 더 나은 임피던스 정합, 통과 대역 평탄도 및 신호 게인과 같은 다양한 이점을 제공할 수 있습니다. 하지만 다음 설계에 ADC 대역의 일부만 필요한다면 FDA의 출력과 ADC 입력 사이에 안티알리아싱 필터(AAF)를 사용해야 할 수 있습니다. AAF는 주파수 대역 요구 사항 내에서 더 나은 SNR(신호 대 잡음) 성능과 더 낮은 SFDR(Spurious-Free Dynamic Range)을 제공합니다.
모든 종류의 AAF 필터 구성에서는 구현 과정에서 필터 순서 및 토폴로지, FDA와 ADC 간의 인터페이스 향상을 위해 백 터미네이션 또는 직렬 저항이 필요한지 여부 등 몇 가지 절충점을 고려해야 합니다. 이 백서에서는 이러한 AAF 미묘한 차이와 다음 설계에서 발생할 수 있는 어려움을 피하는 방법에 대해 설명합니다.