KOKT113 September   2024 ADC3669

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2올바른 발룬 또는 변압기를 선택하는 기술
  4. 3올바른 발룬 정합 네트워크를 선택하는 기술
  5.   5
  6. 4ADC3669를 사용하는 기술
  7. 5마무리
  8. 6참고 자료

ADC와 입력 정합 네트워크 내에서 필요성을 알 수 있도록 각 부품에 대해 설명해 보겠습니다.

  • C1, C2. 일반적으로 0.1µF인 이러한 부품은 DC가 발룬 또는 변압기에 공급되지 않도록 차단합니다. 일부 발룬 설계는 접지, DC 또는 둘 다로 이어지므로 발룬의 기능이 악화되어 성능 저하로 이어질 수 있습니다.
  • R1. 이 부품을 사용하면 DC 차단 커패시터 이후 발룬의 출력 근처에서 백 터미네이션을 사용할 수 있습니다. 트레이스 길이가 충분히 길면 이 부품이 필요할 수 있습니다. 관심 대역에서 완벽한 정합이 이루어지지 않는다고 가정하면 불완전한 정합이 주파수 범위에서 앞뒤로 굴러갈 때 누적되는 정재파를 처리하기 위해 백 터미네이션을 수행해야 할 수 있습니다.
  • R2, R3, R4. 이러한 부품을 사용하면 다양한 정합 기술을 사용할 수 있으며 발룬 및 ADC 정합 문제를 해결하기 위해 여러 가지 조합의 형태를 취할 수 있습니다. 가장 넓은 대역 정합의 경우 R2, R3 및 R4는 일반적으로 정합 패드로 구성되므로 발룬과 ADC 사이의 정재파를 해소하고 발룬과 ADC에 필요한 "강한" 50Ω 임피던스를 제공합니다. 이러한 부품은 저항으로 표시되지만 커패시터나 인덕터의 형태를 취할 수 있습니다.
  • C3. 이 커패시터는 일반적으로 0.1µF로 R3의 중심점을 서로 연결하고 AC 전류 경로를 지원합니다. ADC의 입력 풀 스케일에 과도한 범위를 가할 경우 C3을 추가하면 이 AC 전류가 어딘가로 갈 수 있기 때문에 C3을 추가하는 것도 좋은 방법입니다. C3는 R5에서도 찾을 수 있습니다.
  • R5. 이 부품은 ADC 입력 근처의 반대편에서 백 터미네이션이 가능하므로 항상 필요한 것은 아닙니다. R5는 R1과 동일한 기능을 제공하지만, 그 반대되는 관점에서 축적될 수 있는 정재파를 해결하는 데 도움을 줍니다. 일반적으로 트레이스 연결의 길이가 ≥ 300mils일 때는 R1 또는 R5가 필요합니다.
  • R6. 이는 일반적으로 저항 형태의 킥백 부품이지만, 경우에 따라 ADC의 내부 샘플링 회로에서 아날로그 입력 네트워크로 다시 공급되는 잔류 충전 킥백을 스너빙하는 데 도움이 되는 인덕터나 저 Q 페라이트 비드입니다. 이러한 부품 자리 표시자는 버퍼링되지 않은 ADC를 사용할 때 필수적입니다.

발룬 출력에서 ADC 입력까지 두 트레이스를 실행하려는 경우에는 다시 한 번 주의하십시오. S-매개 변수를 수집하고 설계를 시뮬레이션하여 동료에게 입증하더라도 발룬 및 ADC 콤보에 대한 경험이 없다면 이 방법론은 비용이 많이 들 수 있습니다.