![]() | 3개의 주요한 BMS 하위 시스템을 통합하여 안전하고 효율적인 배터리 팩을 지원하는 방법을 검토하고, 무선 BMS를 포함한 새로운 배터리 화학 물질과 BMS 추세를 살펴보십시오. |
![]() | 배터리의 남은 충전량을 정확하게 측정하면 남은 주행 가능 거리에 직접적인 영향을 미칩니다. CSU(셀 감시 장치)에 대해 자세히 알아보고 배터리 팩의 이점을 극대화하기 위해 셀 상태 측정 방법을 자세히 살펴보십시오. |
![]() | 실리콘 혁신이 어떻게 지능형 BJB라고 하는 현대적인 아키텍처로의 전환을 가능하게 하는지 알아보고, 통신 인터페이스로서 배터리 제어 유닛(BCU)의 역할에 대해 알아보십시오. |
BMS는 배터리 손상으로부터 보호하고, 지능형 충전 및 방전 알고리즘을 통해 배터리 수명을 연장하고, 남은 배터리 수명을 예상하며, 배터리를 작동 상태로 유지합니다. 리튬 이온 배터리 셀은 아주 어려운 과제를 안고 있으며, 정교한 전자 제어 시스템을 요구합니다. 또한 화재와 폭발로 인한 심각한 부상 위험이 있습니다. 따라서 BMS는 모든 성능, 안전 및 비용 지표를 충족하기 위해 첨단 실리콘이 필요합니다.
일반적으로 모든 설계자가 향상하기 위해 노력하는 세 가지 주요 BMS 과제는 주행 거리 최대화, 비용 향상 및 안전성 향상입니다.
이러한 문제 중 하나를 해결하면 다른 문제에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이 백서에서는 세 가지 과제를 모두 해결할 수 있는 몇 가지 새로운 트렌드에 대해 설명합니다.
분산 BMS 아키텍처(그림 1)는 모듈식 구조를 가지고 있으며, 일반적으로 CSU(셀 감시 유닛), BCU(배터리 제어 유닛) 및 BDU(배터리 분리 유닛)의 세 가지 주요 서브시스템으로 구성됩니다.
업계에서는 표 1에 나열된 하위 시스템의 이름이 서로 다르기 때문에 다양한 이름 및 머리글자에 대한 기준을 설정하는 것이 좋습니다.
서브 시스템 이름 | 일명: | 약어 |
---|---|---|
셀 감시 장치 | 셀 감시 회로 셀 모니터 유닛 |
CSU CSC CMU |
BCU(Battery Control Unit) | 배터리 전기 컨트롤러 배터리 에너지 컨트롤 모듈 배터리 관리 유닛 |
BCU BEC BECM BMU |
배터리 분리 유닛 | 배터리 정션 박스 | BDU BJB |
CSU는 각 셀의 전압과 온도를 감지하여 모든 배터리 셀의 매개변수 정보를 수집합니다. CSU는 셀 밸런싱을 수행하여 배터리 셀 사이의 불일치를 보상하는 데 도움이 됩니다. BCU는 CSU의 매개 변수 정보를 포함해야 하며 팩 관리를 수행하기 위해 배터리 팩의 전압 및 전류도 감지해야 합니다. BCU는 수집된 모든 전압, 전류 및 온도 데이터에 따라 각 배터리 셀의 전체 상태에 따라 배터리 충전 및 방전 방법을 할당합니다. 배터리 상태에 대한 지속적인 모니터링은 충전 상태, 전원 상태 및 상태 계산을 통해 수행됩니다. BCU는 절연 모니터링을 수행하고, 충돌 또는 단락 발생 시 접촉기를 제어하고, 온도 센서를 지속적으로 모니터링하고, 진단을 수행하여 모든 수신 매개 변수가 실제로 유효한지 점검해야 하므로 지능형 보호 제어는 BCU의 중요한 기능입니다. 이 정보는 CAN(Controller Area Network) 통신을 통해 자동차 컨트롤 유닛 또는 전자 컨트롤 유닛으로 전송됩니다.