KOKY044C February 2022 – October 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1
영역 E/E 아케텍처는 소위 '엣지'라고 부르는 차량의 경계 부분에서 감지와 액추에이션 기능에 큰 영향을 미칩니다. 도메인 아키텍처에서는 보통 센서나 액추에이터 가까이에 있는 전용 ECU가 이러한 기능을 수행합니다. 새로운 특징 요소와 기능을 위해서는 보통 새로운 ECU가 필요하며, 각 ECU에는 전용 배터리 전력과 네트워킹 전선이 갖춰져 있어 하네스를 더욱 복잡하게 만듭니다. 영역 모듈은 다수의 ECU가 갖는 논리적 I/O(입력/출력) 기능을 영역 모듈로 통합하고 센서와 액추에이터 위치를 그대로 유지함으로써 하네스 복잡성을 크게 줄여줄 수 있습니다. 따라서 그림 5에서 보는 것처럼, 물리적 I/O 기능과 논리적 I/O 기능이 분리되며, 그 결과 새로운 과제가 생겨나고 새로운 해결 방법이 필요하게 됩니다.